1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Norton, Nor-Laser Plus

Norton, Nor-Laser Plus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,479.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การผสมผสานระหว่างเพชรสังเคราะห์ Class สูงสุดและ กาว เป็นหัวกัดแบบแบ่งส่วนสำหรับหินแข็งที่มีความคมเป็นพิเศษ

[คุณสมบัติ]
·การผสมผสานระหว่างเพชรสังเคราะห์ Class สูงสุดและ กาว เป็นเครื่องตัดแบบแบ่งส่วนด้วย ชิป IC เลเซอร์
· "NOR-LASER PLUS" สำหรับ วัสดุ หิน

รหัสสินค้า
2K0004-536D
2K0005-531D
2K0007-513D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)

฿ 3,479.61

SGB DIAMOND WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 10620

฿ 4,422.19

SGB DIAMOND WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 12722

฿ 6,876.68

SGB DIAMOND WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 18022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทเซกเมนต์ การใช้งาน วัสดุ หิน
ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 10