(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ เพชรสำหรับ การหล่อ โดย กระบวนการแปรรูป ผลิต เครื่อง เชื่อม สุญญากาศ โดยเฉพาะตัดพวยกาและ ท่อเหล็ก เหล็กหล่อ อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ล้อ มีความทนทานสูงและมีการหลุดของ เม็ดขัด เพชรน้อยลงโดย กระบวนการแปรรูป ผลิตการเชื่อมด้วย สุญญากาศ
·ทำให้การตัดท่อเหล็กหล่อและพวยกาเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
·เนื่องจากเลเยอร์สมมาตรแม้ว่าทิศทางเดียวจะสึกหรอประสิทธิภาพก็สามารถเรียกคืนได้โดยการย้อนกลับการติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
221004-70001 |
221005-70001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน รู (มิลลิเมตร) | พิมพ์ชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,784.56 | SGB DIAMOND WHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 106 | 2 | 20 | 14,400 | 15 | 4CTR | ||
฿ 6,173.11 | SGB DIAMOND WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 2.2 | 22 | 12,200 | 20 | 5CTR |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ประเภท ล้อ | ประเภทเซกเมนต์ | การใช้งาน | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(แผ่น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง