(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดสำหรับเครื่องกัดขึ้นรูป
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีดอินเสิร์ทขนาดใหญ่ 16 มม และหนา 7 มม มีความทนทานการใช้งานได้อย่างมาก
· เม็ดมีดอินเสิร์ทรุ่นนี้สามารถรับรองการใช้งานได้ 2 ประเภท (งานที่มีอัตราการป้อน (feed rate) สูง และต้องการกัดงานที่มีความลึกสูงๆ
·ลดภาระการในบริหารจัดการ
·ด้านหน้าและด้านหลังสามารถใช้งานได้ทั้งหมด 8 มุม
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | N (20 °) | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | SNMU1607EN-C |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 7 | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ถูกจารึกไว้(มิลลิเมตร) | 16 | งานละเอียด | M |
มีดคัตเตอร์ | ดอกอินเสิร์ท Alpha dual face mill, รุ่นย่อย ASDF, รุ่นย่อย ASDH |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNMU1607EN-C-JS4045 ในชุด ดอกอินเสิร์ท รุ่น SNMU
รหัสสินค้า |
---|
SNMU1607EN-C-GX2120 |
SNMU1607EN-C-GX2140 |
SNMU1607EN-C-JM4160 |
SNMU1607EN-C-JP4120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 811.00 | 10 ชิ้น | 20 วัน | เหล็กหล่อ | GX2120 | การเคลือบผิว G | ||
฿ 811.00 | 10 ชิ้น | 20 วัน | เหล็กกล้า | GX2140 | การเคลือบผิว G | ||
฿ 811.00 | 10 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | JM4160 | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 811.00 | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4120 | เคลือบผิวแบบ AJ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง