(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้า alpha AFE45 ใบมีดลบคม คราด สูง
รหัสสินค้า |
---|
SEMT13T3AGTN-JP4120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 466.00 | HCT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | JP4120 | โลหะผสมอะลูมิเนียม | เคลือบผิวแบบ AJ |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | เม็ดมีด หมายเลข รุ่น | SEMT13T3AGTN |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 13.4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.97 | งานละเอียด | M |
มีดคัตเตอร์ | ดอกอินเสิร์ท Alpha สำหรับ งานกัดขึ้นรูปวัสดุ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEMT13T3AGTN-JP4120 ในชุด ดอกอินเสิร์ท รุ่น SEMT
รหัสสินค้า |
---|
SEMT13T3AGTN-JM4160 |
SEMT13T3AGTN-JS4060 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 466.00 | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | JM4160 | - | เคลือบผิวแบบ AJ | ||
฿ 466.00 | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | JS4060 | - | เคลือบผิวแบบ JS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง