(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ | แผ่นเพลท เหล็กละมุน / ไม้ / พลาสติก | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ประเภทการใช้งานรวม | บริษัท ทีพีไอ | 24 · 9 · 12 · 12 · 12 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการตัด | เส้น แบบตรง | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.0 · 1.0 · 1.0 · 1.0 · 1.0 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 75 · 90 · 90 · 90 · 80 |
ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 60 · 75 · 75 · 75 · 65 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 8.0 · 8.0 · 8.0 · 8.0 · 8.0 | รูปทรง ก้าน | ประเภท U (ประเภทการใช้งานคู่) |
ปริมาณต่อแพ็ค(ชิ้น) | 5 | JAN Code | 4985572004167 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-4050 ในชุด คลองเลื่อย ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ (แบบคู่)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง