(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นกัดหยาบที่มีการเคลือบสีม่วงที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งใช้กับวัสดุพื้นฐานของเหล็กความเร็วสูงชนิดผงคุณภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,558.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 10 | 4 | 6 | 80 | ||
฿ 4,558.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 12 | 4 | 6 | 80 | ||
฿ 4,982.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 17 | 4 | 8 | 80 | ||
฿ 4,982.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 17 | 4 | 8 | 85 | ||
฿ 5,632.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 22 | 4 | 10 | 100 | ||
฿ 5,632.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 100 | ||
฿ 6,935.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 27 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 7,912.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 27 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 8,303.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 27 | 4 | 16 | 125 | ||
฿ 8,660.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 33 | 4 | 16 | 125 | ||
฿ 9,474.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 33 | 4 | 16 | 125 | ||
฿ 9,963.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 12,828.00 ฿ 11,800.48 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 38 | 4 | 20 | 145 | ||
฿ 14,489.00 ฿ 13,328.43 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 43 | 5 | 25 | 150 | ||
฿ 21,943.00 ฿ 20,187.56 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 48 | 5 | 25 | 165 | ||
฿ 24,903.91 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 55 | 6 | 32 | 175 | ||
฿ 32,430.04 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
฿ 46,060.03 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 65 | 6 | 42 | 200 | ||
฿ 55,838.08 ฿ 52,649.73 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | ดีบุก | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | มุม บิด(°) | 30 | การเคลือบผิว รายละเอียด | สีม่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง