(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
VA-MR ดอกเอ็นกัดหยาบเคลือบสีม่วงบนวัสดุพื้นฐานของเหล็กความเร็วสูงชนิดผงคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
VAMRD0800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,721.00 | MME SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 20 | 4 | 8 | 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | ดีบุก | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง