(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Ball end mill คอยาวเคลือบเพชร 2 ฟันสำหรับการตัดเฉือนกราไฟท์
[คุณสมบัติ]
end mills เคลือบผิว Diamond-coated ประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับ กราไฟท์
Ball End Mill รุ่นคอยาว
· มุมเอียงของฟันเกลียว 30°
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | มุม สัญญาณรบกวน B2 (°) | ประสิทธิภาพที่แท้จริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.6 | 60 | 4 | 0.4 | 8.4˚ | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.6 | 60 | 8 | 0.4 | 6.4˚ | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 10.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.25 | 0.6 | 60 | 4 | 0.5 | 8.3˚ | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.3 | 0.9 | 60 | 6 | 0.6 | 7.1˚ | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.3 | 0.9 | 60 | 10 | 0.6 | 5.5˚ | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 13.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 1.2 | 60 | 8 | 0.8 | 6.1˚ | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 10.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1.5 | 60 | 4 | 1 | 8˚ | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1.5 | 60 | 10 | 1 | 5.2˚ | 10.5 | 11 | 12 | 13.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1.5 | 60 | 12 | 1 | 4.6˚ | 12.6 | 13.2 | 14.4 | 15.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1.5 | 80 | 20 | 1 | 3.3˚ | 21 | 21.9 | 24 | 26.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.5 | 1.5 | 80 | 30 | 1 | 2.4˚ | 31.4 | 32.8 | 36 | * | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.75 | 2.3 | 80 | 16 | 1.5 | 3.4˚ | 16.8 | 17.5 | 19.2 | 21.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 3 | 80 | 16 | 2 | 2.9˚ | 16.7 | 17.4 | 19 | * | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 3 | 80 | 20 | 2 | 2.5˚ | 20.9 | 21.8 | 23.8 | * | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 3 | 80 | 25 | 2 | 2˚ | 26 | 27.2 | * | * | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 3 | 100 | 40 | 2 | 1.4˚ | 41.5 | 43.5 | * | * | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 4.5 | 80 | 16 | 3 | 1.7˚ | 16.7 | 17.3 | * | * | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 4.5 | 80 | 25 | 3 | 1.2˚ | 26.1 | 27.2 | * | * | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 6 | 80 | 30 | 4 | - | * | * | * | * | ||
฿ 999,999,999.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 6 | 100 | 60 | 4 | - | * | * | * | * |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / กราไฟท์ / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)(มิลลิเมตร) | 4 | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง