(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ ซ่อมแซม / ถอด:ดอกสว่าน สำหรับถอดก๊อก เหล็กกล้าไฮสปีด หัก
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน การกู้คืนที่ลับคมตรงกลางของก๊อก เหล็กกล้าไฮสปีด หัก
·เนื่องจากไม่ทำให้ สกรู เสียหายจึงสามารถทำการกรีดซ้ำได้หลังจากถอดออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น เครื่องมือ การกู้คืนเมื่อก๊อก เหล็กกล้าไฮสปีด เสีย
รหัสสินค้า |
---|
TR-P3 |
TR-P4 |
TR-P5 |
TR-P6 |
TR-P8 |
TR-P10 |
TR-P12 |
TR-P14 |
TR-P16 |
TR-P18 |
TR-P20 |
TR-P22 |
TR-P24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แตะขนาด | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (φ) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ | จำนวนฟลุต | รูปทรง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ระดับ มุม แรงบิด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,614.86 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M3 | 40 | 2.2 | 3.5 | 6 | 9 | 1 | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | - | |
฿ 3,614.86 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M4 | 40 | 3.1 | 4 | 6 | 12 | 1 | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | - | |
฿ 3,805.34 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M5 | 45 | 3.8 | 4 | 6 | 15 | 1 | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | - | |
฿ 3,143.23 ฿ 2,081.13 | TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 50 | 4.6 | 4.5 | 6 | 18 | 1 | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | - | ||
฿ 4,779.63 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 55 | 6.2 | 5.5 | 8 | 24 | 1 | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | - | ||
฿ 5,280.97 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 60 | 7.1 | 6 | 10 | 30 | 1 | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | - | ||
฿ 7,961.53 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | M12 | 60 | 8.6 | 6.5 | 12 | 30 | 1 | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | - | ||
฿ 19,009.15 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M14 | 90 | 10.6 | 40 | 16 | - | 4 | ใบมีดลบคม บิดไปทางขวา | 30° | |
฿ 21,294.86 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M16 | 95 | 12 | 45 | 16 | - | 4 | ใบมีดลบคม บิดไปทางขวา | 30° | |
฿ 22,818.67 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M18 | 100 | 14 | 50 | 16 | - | 4 | ใบมีดลบคม บิดไปทางขวา | 30° | |
฿ 28,913.91 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M20 | 100 | 15 | 50 | 16 | - | 4 | ใบมีดลบคม บิดไปทางขวา | 30° | |
฿ 34,247.24 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M22 | 110 | 17 | 55 | 20 | - | 4 | ใบมีดลบคม บิดไปทางขวา | 30° | |
฿ 36,152.00 | EIK TAPPING TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | M24 | 120 | 19 | 60 | 20 | - | 4 | ใบมีดลบคม บิดไปทางขวา | 30° |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องมือ แก้ไข / ลบ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว P | ความเผื่อ ก้าน | H7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง