(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ ยาว / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทรง pocket ลึก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,809.29 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 | 80 | 3 | ||
฿ 4,809.29 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2.5 | 80 | 3 | ||
฿ 4,809.29 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3 | 80 | 3 | ||
฿ 4,809.29 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3.5 | 80 | 3 | ||
฿ 4,809.29 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | 80 | 3 | ||
฿ 4,809.29 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 5 | 80 | 3 | ||
฿ 4,809.29 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 80 | 3 | ||
฿ 4,809.29 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 7 | 80 | 3 | ||
฿ 4,970.04 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | 80 | 3 | ||
฿ 5,669.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 100 | 4 | ||
฿ 5,669.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5 | 100 | 4 | ||
฿ 5,669.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3 | 100 | 4 | ||
฿ 5,669.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3.5 | 100 | 4 | ||
฿ 5,669.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 | 100 | 4 | ||
฿ 5,669.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 100 | 4 | ||
฿ 5,669.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | 100 | 4 | ||
฿ 5,669.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 7 | 100 | 4 | ||
฿ 5,669.22 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 100 | 4 | ||
฿ 7,104.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 120 | 6 | ||
฿ 7,104.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 120 | 6 | ||
฿ 7,104.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 120 | 6 | ||
฿ 7,104.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | 120 | 6 | ||
฿ 7,104.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 120 | 6 | ||
฿ 7,104.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 120 | 6 | ||
฿ 7,104.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 120 | 6 | ||
฿ 7,104.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 120 | 6 | ||
฿ 7,104.61 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 120 | 6 | ||
฿ 8,459.36 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 150 | 6 | ||
฿ 8,459.36 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 150 | 6 | ||
฿ 8,459.36 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 150 | 6 | ||
฿ 8,459.36 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3.5 | 150 | 6 | ||
฿ 8,459.36 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 150 | 6 | ||
฿ 8,459.36 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5 | 150 | 6 | ||
฿ 8,459.36 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 150 | 6 | ||
฿ 8,459.36 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 7 | 150 | 6 | ||
฿ 8,459.36 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 8 | 150 | 6 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต | 2 | วัสดุ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.02 to 0 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | ระดับ มุม แรงบิด | 30° | ความ ความเผื่อ หนาของ ใบมีดลบคม | ±0.05 |
ความเผื่อ ก้าน | -0.012 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง