(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลิ่มหางเหยี่ยว เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กลบมุมด้านหลัง มือจับยาว เคลือบผิวTiAlN
รหัสสินค้า |
---|
CSMSL-A5-45 |
CSMSL-A5-60 |
CSMSL-A6-45 |
CSMSL-A6-60 |
CSMSL-A8-45 |
CSMSL-A8-60 |
CSMSL-A10-45 |
CSMSL-A10-60 |
CSMSL-A12-45 |
CSMSL-A12-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มุมเดียว (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,109.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.2 | 45 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 6,109.09 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2.2 | 60 | 2.3 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 6,109.24 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.4 | 45 | 2.8 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 6,109.24 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2.7 | 60 | 2.8 | 80 | 3 | 4 | ||
฿ 7,800.47 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.9 | 45 | 4 | 80 | 4 | 6 | ||
฿ 7,800.47 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3.7 | 60 | 3.6 | 80 | 4 | 6 | ||
฿ 7,794.40 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2.4 | 45 | 5 | 90 | 6 | 6 | ||
฿ 8,557.48 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.6 | 60 | 4.5 | 90 | 6 | 6 | ||
฿ 9,042.82 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 2.9 | 45 | 5.9 | 90 | 6 | 6 | ||
฿ 9,935.91 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5.6 | 60 | 5.4 | 90 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
ความยาวคอ(มิลลิเมตร) | 5 | วัสดุ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.05 to 0 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | ความเผื่อ ก้าน | -0.01 to 0 | มุม ความเผื่อ | ±5′ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง