(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือตัดเจาะ พร้อม ดอกสว่าน ที่สามารถเจาะรู ไพล็อต และ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับ สกรู เครื่องจักร การคว้านรูเทเปอร์ ในเวลาเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากการเจาะรู ไพล็อต และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู สามารถทำได้พร้อมกัน กระบวนการแปรรูป ทำงานจึงสั้นลงอย่างมาก
· หลากหลายขนาด
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรู ไพล็อต และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู สำหรับสกรู เครื่องจักร ที่มี สกรู การคว้านรูเทเปอร์ พร้อมๆ กัน
รหัสสินค้า |
---|
DSS-4 |
DSS-5 |
DSS-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (φมม) | ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (D1) (φมม) | ความยาว ดอกสว่าน (l) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,353.25 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 9.5 | 14 | 3.3 | 15 | 55 | 6 | ||
฿ 1,586.70 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 12 | 16 | 4.2 | 15 | 61 | 8 | ||
฿ 2,548.00 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 18.5 | 18 | 6.8 | 22 | 76 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (SKH51) | การใช้เครื่องจักร | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ / ดอกเจาะ | มุม (θ)(°) | 90° |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | ไม่เคลือบ | มุม บิด (θ)(°) | แรงบิด (25°) |
ความเผื่อ OD | 0 to +0.2 | ความเผื่อ ดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง