(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[HICUT] ชนิด มาตรฐาน JIS , HT110, ดอกสว่าน แบน , ชนิด 20 (ชนิด JIS เดิม)
รหัสสินค้า |
---|
20-0-ST130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงก์ L (มิลลิเมตร) | ขนาดลิงก์ H (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B | ขนาด ปลาย | ขนาด ปลาย r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ST130 | 80 | 10 | 02-1 | 10 | 6 | 3 | 0.3 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | 20 Type Flat Bit | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | มือที่ต้องการ | แบบไม่ต้องใช้มือ |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้น | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง