(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[HICUT] รุ่น มาตรฐาน JIS , HT110, แบบกลม โนส ปลาย ดอกสว่าน น 39 ชนิด (เกลียวขวา)/ 40 ชนิด (มือซ้าย)
รหัสสินค้า |
---|
40-2-UT140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค JIS | ขนาดก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงค์ข้อต่อ L (มิลลิเมตร) | ขนาดลิงค์ข้อต่อ H (มิลลิเมตร) | เครื่องมือแบ่งส่วนที่ใช้งานได้ | มือที่ต้องการ | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B | ขนาด ปลาย | ขนาด ปลาย r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | ขอราคา | เครื่องมือปลายมน Type 40 (ซ้าย) | 16 | UT140 | 120 | 16 | 06-2 | มือซ้าย | 16 | 16 | 4 | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | ชิ้น | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง