(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[HICUT] รุ่น มาตรฐาน JIS , HT110, แบบกลม โนส ปลาย ดอกสว่าน น 39 ชนิด (เกลียวขวา)/ 40 ชนิด (มือซ้าย)
รหัสสินค้า |
---|
39-2-HT110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค JIS | ขนาดก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงค์ข้อต่อ L (มิลลิเมตร) | ขนาดลิงค์ข้อต่อ H (มิลลิเมตร) | เครื่องมือแบ่งส่วนที่ใช้งานได้ | มือที่ต้องการ | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B | ขนาด ปลาย | ขนาด ปลาย r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 602.35 | HCU BITES | 1 ชิ้น | 7 วัน | ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 06-2 | มือขวา | 16 | 16 | 4 | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | ชิ้น | 1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 39-2-HT110 ในชุด มาตรฐาน JIS แบบกลม ดอกกัดปลายมุม ชนิด 39, ชนิด 40
รหัสสินค้า |
---|
39-0-HT120 |
39-0-ST110 |
39-0-ST120 |
39-2-HT120 |
39-2-ST110 |
39-2-ST120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค JIS | ขนาดก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงค์ข้อต่อ L (มิลลิเมตร) | ขนาดลิงค์ข้อต่อ H (มิลลิเมตร) | เครื่องมือแบ่งส่วนที่ใช้งานได้ | มือที่ต้องการ | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B | ขนาด ปลาย | ขนาด ปลาย r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา) | 10 | HT120 | 80 | 10 | 06-0 | มือขวา | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา) | 10 | ST110 | 80 | 10 | 06-0 | มือขวา | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
฿ 390.70 | 1 ชิ้น | 11 วัน | ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา) | 10 | ST120 | 80 | 10 | 06-0 | มือขวา | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
฿ 656.54 | 10 ชิ้น | 11 วัน | ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 06-2 | มือขวา | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา) | 16 | ST110 | 120 | 16 | 06-2 | มือขวา | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
฿ 656.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | ดอกกัดเข้ามุม 39 Type (ขวา) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 06-2 | มือขวา | 16 | 16 | 4 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง