(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[HICUT] รุ่น มาตรฐาน JIS , HT110, ดอก เครื่องกลึง แบบตรง พร้อมมุมแหลม, ชนิด 35
รหัสสินค้า |
---|
35-3-UT120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงก์ L (มิลลิเมตร) | ขนาดลิงก์ H (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B | ขนาด ปลาย | ขนาด ปลาย r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,648.00 | HCU BITES | 10 ชิ้น | 11 วัน | 19 | UT120 | 140 | 19 | 07-3 | 19 | 19 | 5 | 0.5 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | บิตคมตัดตรงแบบที่ 35 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไบต์ คาร์ไบด์ | มือที่ต้องการ | แบบไม่ต้องใช้มือ |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้น | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 35-3-UT120 ในชุด JIS Standard Point Nose Straight Bit, 35 Type
รหัสสินค้า |
---|
35-0-HT120 |
35-0-ST110 |
35-0-ST120 |
35-3-UT140 |
35-4-HT103 |
35-4-HT105 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ก้าน W (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาดลิงก์ L (มิลลิเมตร) | ขนาดลิงก์ H (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ พรากจากกันที่ ใช้งานได้ | ขนาด ปลาย ก | ขนาด ปลาย B | ขนาด ปลาย | ขนาด ปลาย r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | HT120 | 80 | 10 | 07-0 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ST110 | 80 | 10 | 07-0 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ST120 | 80 | 10 | 07-0 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 19 | UT140 | 140 | 19 | 07-3 | 19 | 19 | 5 | 0.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | HT103 | 160 | 25 | 07-4 | 25 | 20 | 6 | 1 | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 25 | HT105 | 160 | 25 | 07-4 | 25 | 20 | 6 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง