(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง ใบมีดลบคม พิเศษและ คาร์ไบด์ รักษาความคมได้สูงเป็น ระยะเวลา นานผลิตพื้นผิวสำเร็จรูปที่มีความแม่นยำสูงขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (d1) เส้นผ่าศูนย์กลางจุดใหญ่ (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,338.07 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00101 | 1.14 | 9° | ||
฿ 4,338.07 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00102 | 1.28 | 9° | ||
฿ 4,338.07 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00103 | 1.42 | 9° | ||
฿ 4,338.07 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00104 | 1.56 | 9° | ||
฿ 4,338.07 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00105 | 1.84 | 9° | ||
฿ 4,657.69 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00106 | 2.12 | 9° | ||
฿ 4,657.69 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 1 | 8 | 4 | 50 | 07-00322-00107 | 2.40 | - | ||
฿ 5,009.26 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00151 | 1.71 | 9° | ||
฿ 5,009.26 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00152 | 1.92 | 9° | ||
฿ 5,009.26 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00153 | 2.13 | 9° | ||
฿ 5,009.26 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00154 | 2.34 | 9° | ||
฿ 5,009.26 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00155 | 2.76 | 9° | ||
฿ 5,392.81 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00156 | 3.18 | - | ||
฿ 5,392.81 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 07-00322-00157 | 3.6 | - | ||
฿ 5,392.81 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00201 | 2.28 | 9° | ||
฿ 5,392.81 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00202 | 2.56 | 9° | ||
฿ 5,392.81 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00203 | 2.84 | 9° | ||
฿ 5,392.81 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00204 | 3.12 | 9° | ||
฿ 5,392.81 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00205 | 3.68 | - | ||
฿ 7,726.00 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 2 | 16 | 4 | 50 | 07-00322-00206 | 4.24 | - | ||
฿ 7,726.00 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 2 | 16 | 4 | 60 | 07-00322-00207 | 4.8 | - | ||
฿ 6,191.84 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00251 | 2.85 | 9° | ||
฿ 6,191.84 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00252 | 3.2 | 9° | ||
฿ 6,191.84 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00253 | 3.55 | 9° | ||
฿ 6,191.84 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00254 | 3.9 | - | ||
฿ 6,191.84 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00255 | 4.6 | - | ||
฿ 8,493.08 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 07-00322-00256 | 5.30 | - | ||
฿ 8,493.08 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 2.5 | 20 | 6 | 60 | 07-00322-00257 | 6 | - | ||
฿ 7,726.00 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00301 | 3.42 | 9° | ||
฿ 7,726.00 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00302 | 3.84 | - | ||
฿ 7,726.00 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00303 | 4.26 | - | ||
฿ 7,726.00 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00304 | 4.68 | - | ||
฿ 7,726.00 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 3 | 24 | 4 | 60 | 07-00322-00305 | 5.52 | - | ||
฿ 10,155.08 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 3 | 24 | 6 | 60 | 07-00322-00306 | 6.36 | - | ||
฿ 10,155.08 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 3 | 24 | 6 | 60 | 07-00322-00307 | 7.20 | - | ||
฿ 9,643.69 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 4 | 32 | 4 | 80 | 07-00322-00401 | 4.56 | - | ||
฿ 9,643.69 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 4 | 32 | 4 | 80 | 07-00322-00402 | 5.12 | - | ||
฿ 9,643.69 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 32 | 4 | 80 | 07-00322-00403 | 5.68 | - | ||
฿ 10,155.08 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 4 | 32 | 6 | 80 | 07-00322-00404 | 6.23 | - | ||
฿ 10,506.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 4 | 32 | 6 | 80 | 07-00322-00405 | 7.35 | - | ||
฿ 12,072.78 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 4 | 32 | 8 | 80 | 07-00322-00406 | 8.48 | - | ||
฿ 12,999.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 4 | 32 | 10 | 90 | 07-00322-00407 | 9.60 | - | ||
฿ 10,602.54 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 5 | 40 | 4 | 80 | 07-00322-00501 | 5.7 | - | ||
฿ 11,177.85 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 5 | 40 | 6 | 80 | 07-00322-00502 | 6.40 | - | ||
฿ 11,177.85 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 5 | 40 | 6 | 80 | 07-00322-00503 | 7.09 | - | ||
฿ 11,177.85 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 5 | 40 | 6 | 80 | 07-00322-00504 | 7.79 | - | ||
฿ 12,999.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 5 | 40 | 8 | 90 | 07-00322-00505 | 9.19 | - | ||
฿ 13,830.65 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 5 | 40 | 10 | 90 | 07-00322-00506 | 10.59 | - | ||
฿ 15,173.04 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 5 | 40 | 12 | 90 | 07-00322-00507 | 12.00 | - | ||
฿ 12,168.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 6 | 48 | 6 | 100 | 07-00322-00601 | 6.84 | - | ||
฿ 12,168.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 6 | 48 | 6 | 100 | 07-00322-00602 | 7.68 | - | ||
฿ 12,168.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 48 | 8 | 100 | 07-00322-00603 | 8.51 | - | ||
฿ 12,168.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 6 | 48 | 8 | 100 | 07-00322-00604 | 9.35 | - | ||
฿ 13,830.65 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 6 | 48 | 10 | 100 | 07-00322-00605 | 11.03 | - | ||
฿ 15,173.04 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 6 | 48 | 12 | 100 | 07-00322-00606 | 12.71 | - | ||
฿ 17,122.70 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 6 | 48 | 12 | 100 | 07-00322-00607 | 14.40 | - | ||
฿ 12,999.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 8 | 64 | 8 | 120 | 07-00322-00801 | 9.12 | - | ||
฿ 12,999.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 8 | 64 | 10 | 120 | 07-00322-00802 | 10.23 | - | ||
฿ 12,999.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 8 | 64 | 10 | 120 | 07-00322-00803 | 11.35 | - | ||
฿ 13,702.81 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 8 | 64 | 12 | 120 | 07-00322-00804 | 12.47 | - | ||
฿ 15,492.66 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 8 | 64 | 12 | 120 | 07-00322-00805 | 14.71 | - | ||
฿ 17,122.70 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 8 | 64 | 16 | 125 | 07-00322-00806 | 16.95 | - | ||
฿ 21,373.59 | END MILL_DTEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 8 | 64 | 20 | 130 | 07-00322-00807 | 19.20 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด(°) | แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง