1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอัลเกจ ซีรีส์ 543, อินดิเคเตอร์ระบบดิจิทัล ID-H

ไดอัลเกจ ซีรีส์ 543, อินดิเคเตอร์ระบบดิจิทัล ID-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,820.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดิจิมาติก อินดิเคเตอร์ระดับโลกที่รองรับการวัดที่มีความแม่นยำสูงและแบบอเนกประสงค์ มีฟังก์ชั่นในการวัดให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
ID-H0530
ID-H0560
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
กำลังวัด
(N)
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน มวล
(ก.)
ความแม่นยำ

฿ 27,820.55

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 21 ถึง 5030.42.0 หรือน้อยกว่า543-5612900.0015 มม. (ไม่รวมข้อผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์± 1 จำนวน)

฿ 33,744.37

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 51 ถึง 10060.92.5 หรือน้อยกว่า543-5633050.0025 มม. (ไม่รวมข้อผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์± 1 จำนวน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน วิธีแสดงผล ดิจิทัล ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.0005 / 0.001 การสลับ
ฟังก์ชั่นกันน้ำ ไม่รวม มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด ที่รวมอยู่ อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ก้านโยก ยก (ตะขอ นิ้ว)
คำอธิบายเพิ่มเติม แสดง:7-Digit LCD, ป้าย, แถบ อนาล็อก , มีไฟหลัง 2 สี ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด 1,000 มม. / วินาที พาวเวอร์ซัพพลาย แหล่ง พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก (หม้อแปลงกระแสสลับ 6 V, 2 A)
วิธิการตรวจจับ ตำแหน่ง โฟโตอิเล็กทริคชนิด Reflective เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น องค์ประกอบ การวัด ทรงกลม R = 1.5 มม. (ซีเมนต์ คาร์ไบด์)