1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอัลเกจ ซีรีส์ 543, อินดิเคเตอร์ระบบดิจิทัล ABS ID-CX

ไดอัลเกจ ซีรีส์ 543, อินดิเคเตอร์ระบบดิจิทัล ABS ID-CX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,638.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยระบบ ABS (สัมบูรณ์) ซึ่งมีจุดกำเนิดแน่นอนบนสเกล แหล่งกำเนิดที่ตั้งไว้จะถูกเก็บไว้เป็นจุดอ้างอิงการวัดแม้หลังจากปิดเครื่องแล้ว สิ่งนี้ทำให้การจับคู่ที่ยุ่งยากในบ้านไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้งและสามารถเริ่มการวัดได้ทันทีที่จ่ายพลังงาน ใช้วิธี ABS เพื่อกำจัดข้อผิดพลาดด้านความเร็ว

รหัสสินค้า
ID-C1050XB
ID-C112X
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
กำลังวัด
(N)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน ส่งคืนข้อผิดพลาด
(ไมโครเมตร)
ทำซ้ำ ความแม่นยำ
(ไมโครเมตร)
มวล
(ก.)
ความแม่นยำ ขอบเขตที่หลากหลาย µm

฿ 14,705.15

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 46 วัน 21 ถึง 500.0150.82.3 หรือน้อยกว่าฝาแบน543-494B20 หรือน้อยกว่า10 หรือน้อยกว่า26040 หรือน้อยกว่า

฿ 13,638.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 35 วัน 6 ถึง 20สลับ 0.001/0.0112.71.5 หรือน้อยกว่าฝาหลังพร้อมตัวดึง543-3902 หรือน้อยกว่า2 หรือน้อยกว่า1703 หรือน้อยกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน วิธีแสดงผล ดิจิทัล ฟังก์ชั่นกันน้ำ ไม่รวม
มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด ที่รวมอยู่ คำอธิบายเพิ่มเติม แสดง:6-Digit LCD, เครื่องหมาย ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด ไม่ จำกัด (ไม่สามารถวัดโปรไฟล์ได้)
พาวเวอร์ซัพพลาย SR44 (เซลล์ซิลเวอร์ออกไซด์แบบปุ่ม) x 1 อายุแบตเตอรี่(เวลา) 7,000 (การใช้งานอย่างต่อเนื่อง) องค์ประกอบ การวัด ทรงกลม SR = 1.5 มม. (ซีเมนต์ คาร์ไบด์)
หัว เกจวัด M2.5 × 0.45