(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไมโครมิเตอร์ ความลึกชนิดก้านถอดเปลี่ยนได้สำหรับซีรีส์ 329 และ 129
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความลึก | แสดงสไตล์ | มิเตอร์วัดไฟ | ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 0-50 |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี | ไม่รวม | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | 129-109 |
มิติ พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) | 63.5 × 16 | ข้อผิดพลาดของฟีด(ไมโครเมตร) | ±3 | ความเรียบ(ไมโครเมตร) | พื้นผิว อ้างอิง: 1.3 / การวัด พื้นผิว (แกน): 0.3 |
ความขนาน(ไมโครเมตร) | (4 + สูงสุด ความยาวที่วัดได้ / 50) (เศษส่วนปัดขึ้น) | แคลมป์ยึด | ที่มีจำหน่าย | อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ที่มีจำหน่าย |
วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | จำนวนคันเปลี่ยน(ชิ้น) | 2 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน(มิลลิเมตร) | φ4 |
ข้อผิดพลาดจุด ฐานรอง/แผ่นรอง ของคัน(ไมโครเมตร) | ± (2 + การวัดสูงสุด / 75) (เศษส่วนปัดเศษขึ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DMC60-50 ในชุด 329/129 ซีรีส์ ไมโครมิเตอร์ ความลึกชนิดก้าน เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ DMC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง