(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทเอนกประสงค์ขนาดเล็กช่วงการวัด 13 มม.
·จุดอ้างอิงสามารถปรับได้อย่างง่ายดายด้วยปลอกมือ
รหัสสินค้า |
---|
MHA2-13L |
MHA3-13L |
MHA4-13L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใบรับรองการสอบเทียบ | พื้นผิว การวัด | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความลึกของ เฟรม (มิลลิเมตร) | รูปทรง ก้าน | มวล (ก.) | การวัด รูปทรง พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,516.00 ฿ 2,853.94 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | NA | 148-504 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย (w / แคลมป์ยึด) | 40 | NA | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่ | ไม่มี | 148-856 | ไม่มี | - | 35 | ไม่มี | ||
฿ 3,602.00 ฿ 2,924.10 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | NA | 148-854 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย (w / แคลมป์ยึด) | 40 | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวไมโครมิเตอร์ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | ถึง 15 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 13 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±2 | ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง