(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดกะทัดรัดและใช้งานทั่วไปที่มีช่วงการวัด 13 มม.
ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร): 0 ถึง 13
รหัสสินค้า |
---|
MHS1-13 |
MHS1-13L |
MHS2-13 |
MHS2-13L |
MHS3-13 |
MHS3-13L |
MHS4-13 |
MHS4-13L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | รูปทรง ก้าน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,671.23 ฿ 1,140.95 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 148-104 | แบบตรง | 30 | ||
฿ 1,867.29 ฿ 1,271.06 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 148-121 | แบบตรง (พร้อมที่ แคลมป์ยึด) | 40 | ||
฿ 1,774.23 ฿ 1,211.98 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 148-103 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 35 | ||
฿ 3,525.54 ฿ 2,404.07 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 148-120 | พร้อม น๊อตตัวเมีย (w / แคลมป์ยึด) | 45 | ||
฿ 1,712.12 ฿ 1,176.06 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 148-801 | แบบตรง | 30 | ||
฿ 2,618.68 ฿ 1,775.99 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 148-803 | แบบตรง (พร้อมที่ แคลมป์ยึด) | 40 | ||
฿ 2,334.59 ฿ 1,587.99 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 148-802 | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 35 | ||
฿ 2,551.48 ฿ 1,740.87 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 148-804 | พร้อม น๊อตตัวเมีย (w / แคลมป์ยึด) | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวไมโครมิเตอร์ | วิธีแสดงผล | อนาล็อก | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | ถึง 15 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ไม่รวม | มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 13 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±2 | ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | 0.01 | พื้นผิว การวัด | NA |
ความลึกของ เฟรม(มิลลิเมตร) | NA | การวัด รูปทรง พื้นผิว | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง