(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรางเช่นเส้นผ่านศูนย์กลางของคลื่น ดอกสว่านปลาย มาตรฐาน SR ของ หัว เกจวัด คือ 0.3 มม.ติดตั้งอุปกรณ์ ความดัน คงที่
รหัสสินค้า |
---|
CPM15-25 |
CPM15-50 |
CPM15-75 |
CPM15-100 |
CPM30-25W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ผิดพลาด (ไมโครเมตร) | พื้นผิว การวัด | มุมบริเวณปลายแหลม (°) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด b (มิลลิเมตร) | ขนาดค (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ความหนาของ เฟรม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,418.29 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | ±(การวัดสูงสุด 2+ / 75) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | - | 15 | 112-153 | 12.5 | 10 | 38 | 55 | 9 | ||
฿ 10,521.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 ถึง 50 | 25-50 | ±(การวัดสูงสุด 2+ / 75) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | - | 15 | 112-154 | 12.5 | 12 | 49 | 80 | 10 | ||
฿ 11,735.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 51 ถึง 100 | 50 ถึง 75 | ±(การวัดสูงสุด 2+ / 75) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | - | 15 | 112-155 | 12.5 | 14 | 60 | 105 | 11 | ||
฿ 15,347.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 51 ถึง 100 | 75 ถึง 100 | ±(การวัดสูงสุด 2+ / 75) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) | - | 15 | 112-156 | 15.3 | 16.7 | 79 | 132.8 | 13 | ||
฿ 7,978.06 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | - | ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | 30 | 112-213 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง