(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวการวัดทั้งสองมีความบางเพื่อความสะดวกในการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางร่องของเพลา สไปลน์ เป็นต้น
· พื้นผิว การวัดมี ปลาย คาร์ไบด์
·ติดตั้งอุปกรณ์ ความดัน คงที่
รหัสสินค้า |
---|
SPM-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด b (มิลลิเมตร) | ขนาดค (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,683.00 ฿ 7,859.69 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 ถึง 50 | 25-50 | 111-116 | 17.5 | 12 | 49 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±(การวัดสูงสุด 2+ / 75) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น) |
ความเรียบ(ไมโครเมตร) | (2 + สูงสุด วัดความยาว / 100)(เศษส่วนปัดลง) | พื้นผิว การวัด(มิลลิเมตร) | ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | ที่มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPM-50 ในชุด 331/111/131 series สไปลน์ ไมโครมิเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
SPM-100 |
SPM-125 |
SPM-225 |
SPM-25 |
SPM-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด b (มิลลิเมตร) | ขนาดค (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,851.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 51 ถึง 100 | 75 ถึง 100 | 111-118 | 20.3 | 17 | 79 | 132.8 | ||
฿ 13,963.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 101 ถึง 200 | 100-125 | 111-119 | 20.7 | 19 | 94 | 158.2 | ||
฿ 17,553.37 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 201 ถึง 500 | 200 ถึง 225 | 111-123 | - | - | - | - | ||
฿ 8,566.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | 111-115 | 17.5 | 10 | 38 | 55 | ||
฿ 10,521.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 51 ถึง 100 | 50 ถึง 75 | 111-117 | 17.5 | 14 | 60 | 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง