(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถวัดขนาดภายในได้ด้วย สเกลวัด ด้านบนของ สไลเดอร์ และขนาดภายนอกด้วย สเกลวัด ล่างการวัดภายในสามารถทำได้จากความยาวการวัดภายในขั้นต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
160-128 |
C45 |
C60 |
C100 |
CM30 |
CM45 |
CM60 |
CM100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เปอร์พิเศษ | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | แถบความลึก W / WO | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ใช้งานได้ | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | เครื่องมือ ผิดพลาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | อ่านขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ความยาวขั้นต่ำสุดสำหรับการวัด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,339.36 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 ถึง 450 | - | - | - | - | 0 (20.1) - 450 | - | ความแม่นยำ: ± 0.05 มม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 22,641.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง สเกลวัด ยาว | 301 ถึง 500 | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | 0-450 | รุ่นมาตรฐาน | - | 160-130 | ±0.10 | 630 | 0.05 | 20.1 | 1100 | 100 | 89 | - | 25 | R10 | 6 | 18 | 14.8 | ||
฿ 23,145.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง สเกลวัด ยาว | 501 ถึง 700 | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | 0-600 | รุ่นมาตรฐาน | - | 160-131 | ±0.10 | 780 | 0.05 | 20.1 | 1300 | 100 | 89 | - | 25 | R10 | 6 | 18 | 14.8 | ||
฿ 46,560.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง สเกลวัด ยาว | 701 ถึง 1,000 | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | 0-1000 | รุ่นมาตรฐาน | - | 160-132 | ±0.15 | 1240 | 0.05 | 20.1 | 3300 | 140 | 111 | - | 32 | R10 | 8 | 24 | 17 | ||
฿ 19,282.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง สเกลวัด ยาว | 201 ถึง 300 | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | 0-300 | พิมพ์ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | - | 160-127 | ±0.04 | 445 | 0.02 | 10.1 | 400 | 75 | 103 | 38 | 20 | R5 | 3.8 | 12 | 10 | ||
฿ 26,247.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง สเกลวัด ยาว | 301 ถึง 500 | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | 0-450 | พิมพ์ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | - | 160-128 | ±0.05 | 630 | 0.02 | 20.1 | 1200 | 100 | 112 | 51 | 25 | R10 | 6 | 18 | 14.8 | ||
฿ 27,199.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง สเกลวัด ยาว | 501 ถึง 700 | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | 0-600 | พิมพ์ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | - | 160-101 | ±0.05 | 780 | 0.02 | 20.1 | 1400 | 100 | 112 | 51 | 25 | R10 | 6 | 18 | 14.8 | ||
฿ 51,466.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง สเกลวัด ยาว | 701 ถึง 1,000 | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม | 0-1000 | พิมพ์ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | - | 160-104 | ±0.07 | 1240 | 0.02 | 20.1 | 3500 | 140 | 150 | 62.5 | 32 | R10 | 8 | 24 | 17 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง