(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วนที่เป็นเหลี่ยมสามารถเช๊คมุมได้พอดีสามารถตรวจสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้การขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
·ใช้ square root scale เพื่อชี้แจงขนาดของไม้ ( Square root scale ที่ด้านหลัง)
·ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีสเกลวัดแบบเมตริก ( สเกลวัดแบบเดียวกันสำหรับด้านหน้าและด้านหลัง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบมุมของชิ้นงานหรือการเขียนแบบ
·ใช้สำหรับตรวจสอบเหล็กฉาก สำหรับการแปรรูปวัสดุหรือผลิตภัณฑ์โดยใช้เหล็กฉาก ทั้งภายในและอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
62006 |
62009 |
62014 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ขั้ว (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความยาว ขั้ว กว้าง x หนา x (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 563.44 | SWS SQUARE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 177 | 15 ซม. Square-Root Scale ด้านหลัง | 177×18×1.5 | 114 | ||
฿ 528.00 | SQUARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 177 | 15 ซม. สเกลวัดเท่ากันทั้งสองข้าง | 177×18×1.5 | 114 | ||
฿ 562.82 | SWS SQUARE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 161 | 13 ซม. Square-Root Scale ด้านหลัง | 161×18×1.5 | 110 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบบเหลี่ยม พร้อม ขาตั้ง | มุม(°) | 90 | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด | มี | วัสดุ | สเตนเลส | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง x กว้าง x หนา(มิลลิเมตร) | 94×18×8 |
ความเผื่อ ต่อความยาว | ±0.2mm | ความแม่นยำ มุม | 90° : 0.1 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 100 mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง