(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ใช้มีทั้ง ความแข็ง อุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการขัดถูที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TTB13L |
TTB13L-2 |
TTB13L-3 |
TTB13L-4 |
TTB13L-5 |
TTB13L-7 |
TTB13L-9 |
TTB13L-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | ลิงค์ D (มิลลิเมตร) | ลิงก์ F (มิลลิเมตร) | หน่วยจัดส่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,146.07 | SWB TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 100 | 10 | 0-10 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||
฿ 1,335.26 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 12 | 20 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | ||
฿ 1,650.22 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 14 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||
฿ 2,655.41 | SWB TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 19 | 180 | 25 | 4-19X25 | 14 | 29 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||
฿ 2,619.23 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 180 | 22 | 5-22 | 16 | 29 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||
฿ 3,057.20 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 200 | 25 | 7-25 | 18 | 32 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||
฿ 7,334.47 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 32 | 250 | 32 | 9-32 | 24 | 38 | 10 | 8 | 4 | 1 | ||
฿ 13,474.10 | SWB TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 38 | 300 | 38 | 11-38 | 28 | 45 | 11 | 8 | 4 | 5 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | ประเภท 13 L ซ้ายขอบเดียว | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง