(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพสูงมากโรงสีรัศมีอัตราป้อนสูง Alpha เพิ่ม สเปค 3 มุมเกรด JP4020 ใหม่แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตัดเฉือนวัสดุแม่พิมพ์หล่อที่ยากต่อเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
ASRT4050R-3 |
ASRT4050R-4 |
ASRT5063R-4 |
ASRT5080R-5 |
ASRT5100R-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φd1 (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | ขนาดกว้าง (มิลลิเมตร) | มิติ ลึกℓ (มิลลิเมตร) | ความลึกของ กุญแจ มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,227.00 ฿ 20,448.84 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 50 | 47 | 22.225 | 16.5 | WDNW120420 (Z) $ WDNT120420 | 8.4 | 19 | 5 | ||
฿ 27,056.00 ฿ 24,891.52 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 50 | 47 | 22.225 | 16.5 | WDNW120420 (Z) $ WDNT120420 | 8.4 | 19 | 5 | ||
฿ 28,122.00 ฿ 25,872.24 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 50 | 60 | 22.225 | 17 | WDNW140520 (Z) $ WDNT140520 | 8.4 | 19 | 5 | ||
฿ 42,645.00 ฿ 39,233.40 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 80 | 63 | 76 | 31.75 | 26 | WDNW140520 (Z) $ WDNT140520 | 12.7 | 32 | 8 | ||
฿ 57,540.00 ฿ 52,936.80 | HCT MILLING TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 63 | 96 | 31.75 | 26 | WDNW140520 (Z) $ WDNT140520 | 12.7 | 32 | 8 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | การขัดเงา หมวดหมู่ | การขัดเงา กระบวนการ |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 2 | ประเภทรายละเอียด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนิ้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง