(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แก้ไขปัญหาความยาว ใบมีดลบคม สั้นเกินไปที่ 2x และยาวเกินไปที่ 4x
รหัสสินค้า |
---|
MX435-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 933.30 | END MILL_MX435 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 9 | 6 | 45 | 12 ° | 08-00085-00300 | 0 ถึง -0.01 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX435-3 ในชุด MX435 MUGEN- การเคลือบผิว 4 ร่อง> 35 ดอกเอ็นมิลล์
รหัสสินค้า |
---|
MX435-12 |
MX435-2 |
MX435-2.5 |
MX435-3.5 |
MX435-4 |
MX435-4.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,216.25 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 36 | 12 | 80 | - | 08-00085-01200 | -0.01 ถึง -0.03 | ||
฿ 849.85 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 6 | 4 | 45 | 12 ° | 08-00085-00200 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 849.85 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 ° | 08-00085-00250 | 0 ถึง -0.01 | ||
฿ 1,719.63 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | 12 ° | 08-00085-00350 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 1,021.26 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 12 | 6 | 50 | 12 ° | 08-00085-00400 | 0 ถึง -0.015 | ||
฿ 2,052.51 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4.5 | 13.5 | 6 | 50 | 12 ° | 08-00085-00450 | 0 ถึง -0.015 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง