(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เอ็นมิลล์ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รัศมี การเคลือบผิว "CRN เคลือบ"
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 30' (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 1° (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 2° (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 3° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.46 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.46 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.94 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.94 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 0.3 | 1 | 55 | 4 | 12 | 0.94 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 15.2 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 55 | 4 | 12 | 1.44 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 15.2 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 55 | 4 | 12 | 1.44 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 15.2 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 0.1 | 2 | 55 | 4 | 12 | 1.9 | 12.5 | 13 | 14 | 15.1 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 0.2 | 2 | 55 | 4 | 12 | 1.9 | 12.5 | 13 | 14 | 15.1 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 0.2 | 2 | 55 | 4 | 16 | 1.9 | 16.7 | 17.3 | 18.6 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 0.2 | 2 | 60 | 4 | 20 | 1.9 | 20.8 | 21.5 | 23.2 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 0.3 | 2 | 55 | 4 | 12 | 1.9 | 12.5 | 13 | 13.9 | 15 | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 0.3 | 2 | 55 | 4 | 16 | 1.9 | 16.7 | 17.3 | 18.5 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 3,106.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 0.5 | 2 | 55 | 4 | 12 | 1.9 | 12.5 | 13 | 13.9 | 15 | ||
฿ 3,725.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 0.2 | 3 | 65 | 6 | 20 | 2.9 | 20.8 | 21.5 | 23.2 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 3,725.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 0.3 | 3 | 65 | 6 | 20 | 2.9 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 3,725.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 0.5 | 3 | 65 | 6 | 20 | 2.9 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 4,100.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 0.2 | 4 | 65 | 6 | 20 | 3.9 | 20.8 | 21.5 | 23.2 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 4,100.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 0.3 | 4 | 65 | 6 | 20 | 3.9 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 4,100.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 0.5 | 4 | 65 | 6 | 20 | 3.9 | 20.8 | 21.5 | 23.1 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 5,364.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 0.2 | 6 | 70 | 6 | - | 5.85 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 5,364.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 0.3 | 6 | 70 | 6 | - | 5.85 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 5,364.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 0.5 | 6 | 70 | 6 | - | 5.85 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 5,364.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 1 | 6 | 70 | 6 | - | 5.85 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | CRN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2(มิลลิเมตร) | -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง