(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่งแคลมป์ยึด dimple สองชั้นใช้ได้กับเม็ดมีด TN ○○ (พร้อมรูหล่อเย็น)
[คุณสมบัติ]
·การใช้เม็ดมีดลบ
·ใช้ แคลมป์ยึด คู่หนึ่งแอ็คชั่น
· หัว dimple น้ำหนักเบา กันสั่นสะเทือน (มีรูน้ำหล่อเย็น)
· เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คือตั้งแต่ ⌀32
· I/d = 3 ถึง 4 ครั้ง
·ช่วยให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพที่โดดเด่นด้วย กลไก จับยึดที่เรียบง่าย
·ชิ้นส่วน แคลมป์ยึด ใหม่และปรับให้เหมาะสม
·การใช้การ กระบวนการเตรียมผิว พิเศษ
[การใช้งาน]
·ตัว โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
A25R-DTFNL16 |
A25R-DTFNR16 |
A32S-DTFNL16 |
A32S-DTFNR16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | การประมวลผลเชิงลึก ap (มิลลิเมตร) | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 23 | 75 | 17 | 40 | ||
฿ 10,075.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 23 | 75 | 17 | 40 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 30 | 96 | 22 | 50 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | มือขวา | 250 | 32 | 30 | 96 | 22 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | มี | รองรับการ เม็ดมีด 1 | TNMA / TNMG / TNMM / TNGA / TNGG | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1604○○ |
สกรู แคลมป์ยึด | DC0520T | ประแจ | TKY15F | มิติ RR °(°) | 13 |
มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 | แผ่น | LLSTP32 | ขาพิน ยึด แผ่น | LLP23 |
ชิ้น แคลมป์ยึด | DCK2211 | สปริง | DCS2 | พันช์ | LLH3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง