(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านก้านเรียว ( เหล็กกล้า ความเร็วสูง) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะ โลหะตัดเฉือนยาก ยาก
[คุณสมบัติ]
· MTnumber ที่ ⌀12.1 ถึง ⌀14, ⌀20.1 ถึง ⌀23 และ ⌀27.5 ถึง ⌀32 หนากว่า มาตรฐาน เพื่อเพิ่ม ความแข็งเกร็ง ของ เครื่องมือ ในระหว่างการตัดแบบหนัก
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะ โลหะตัดเฉือนยาก ยาก
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ลิงค์เรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KTDD0850M1 ในชุด KTD ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ทรงเรียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์
รหัสสินค้า |
---|
KTDD0700M1 |
KTDD0750M1 |
KTDD0800M1 |
KTDD0900M1 |
KTDD0950M1 |
KTDD1000M1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | OAL (mm) | จุด มุม (°) | M.T.จำนวน (จำนวน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,604.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 7 | 77.1 | 155 | 157.1 | 118° | M1 | ||
฿ 1,632.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 7.5 | 80.3 | 158 | 160.3 | 118° | M1 | ||
฿ 1,670.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 84.4 | 162 | 164.4 | 118° | M1 | ||
฿ 1,872.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9 | 90.7 | 172 | 174.7 | 118° | M1 | ||
฿ 1,902.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9.5 | 94.9 | 175 | 177.9 | 118° | M1 | ||
฿ 1,902.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 97.4 | 178 | 180.4 | 128° | M1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง