(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ø40ใช้ เม็ดมีด ลบแบบประหยัดประเภทการเปลี่ยน หัว มี หัว คว้านและ แขนจับป้อมมีด แยกจากกัน
รหัสสินค้า |
---|
DPTF132R |
DPTF140R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | รองรับการ เม็ดมีด 2 | ขนาด F1 (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | มิติ RR ° (°) | แผ่น | ขาพิน หยุด แผ่น | มือจับปรับระยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,905.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | 40 | 32 | 1604○○ | 20 | LLCS106 | HKY25R | 12 | LLSTN32 | LLP13 | LLCL13 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 50 | 40 | 2204○○ | 25 | LLCS108 | HKY30R | 10 | LLSTN42 | LLP14 | LLCL14 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ก้านโยก | รองรับการ เม็ดมีด 1 | TNMA / TNMG / TNMM / TNGA / TNGG | มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ap มิติ(มิลลิเมตร) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง