(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: C (80° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
PCBNL2020K12 |
PCBNL2525M12 |
PCBNR2020K12 |
PCBNR2525M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,982.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 17 | ||
฿ 4,461.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 22 | ||
฿ 3,982.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 17 | ||
฿ 4,461.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 22 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรงแคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | รองรับการ เม็ดมีด 1 | CNMA / CNMG / CNMM / CNGG | รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1204○○ |
แผ่น | LLSCN42 | ขาพิน หยุด แผ่น | LLP14 | มือจับปรับระยะ | LLCL14 |
สกรู แคลมป์ยึด | LLCS108 | ประแจ | HKY30R | พันช์ | LLH4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง