(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
อเนกประสงค์ยาว 2 ฟัน> FX กับที่ยอดเยี่ยมความต้านทานความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
VC4JCD0550 |
VC4JCD0950 |
VC4JCD1050 |
VC4JCD1150 |
VC4JCD1300 |
VC4JCD1800 |
VC4JCD1900 |
VC4JCD2200 |
VC4JCD2400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,258.93 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.5 | 20 | 6 | 60 | 0 to -0.020 | ||
฿ 9,051.63 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9.5 | 25 | 10 | 90 | 0 to -0.020 | ||
฿ 10,029.43 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10.5 | 30 | 12 | 90 | 0 to -0.020 | ||
฿ 11,007.24 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11.5 | 30 | 12 | 90 | 0 to -0.020 | ||
฿ 13,851.76 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 35 | 12 | 90 | 0 to -0.030 | ||
฿ 30,059.60 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 50 | 20 | 110 | 0 to -0.030 | ||
฿ 33,022.65 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 55 | 20 | 110 | 0 to -0.030 | ||
฿ 39,245.04 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 65 | 25 | 140 | 0 to -0.030 | ||
฿ 49,911.99 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 75 | 25 | 140 | 0 to -0.030 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง