(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ดอกกัดคอยาวหัวบอล สองขลุ่ย
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ มีความเก่งกาจ
·ลูกรัศมี 0.1 ถึง 3 มม.
· มุมเอียงของฟันเกลียว 30°
[การใช้งาน]
·ใช้ได้กับการกัดปาดไหล่การขึ้นรูปการขึ้นรูป 3 มิติการเซาะร่องเกลียวกระเป๋าและการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ด้านล่างมุมเทเปอร์เรียว B1 (°) | มุม สัญญาณรบกวน B2 (°) | ประสิทธิภาพที่แท้จริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | ใต้ส่วน หัว มิติ L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,644.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.5 | 4 | 0.17 | 0.2 | 15 | 14.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 7.9 | ||
฿ 2,928.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.5 | 6 | 0.17 | 0.2 | 15 | 14.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | - | ||
฿ 2,928.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.8 | 6 | 0.17 | 0.2 | 15 | 14.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | - | ||
฿ 2,644.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1 | 4 | 0.17 | 0.2 | 15 | 13.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 8.4 | ||
฿ 2,928.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1 | 6 | 0.17 | 0.2 | 15 | 13.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | - | ||
฿ 2,644.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.25 | 4 | 0.17 | 0.2 | 15 | 12.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | - | ||
฿ 2,928.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.25 | 6 | 0.17 | 0.2 | 15 | 13.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | - | ||
฿ 2,894.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.5 | 4 | 0.17 | 0.2 | 15 | 12.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 8.9 | ||
฿ 3,200.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.5 | 6 | 0.17 | 0.2 | 15 | 13.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | - | ||
฿ 2,894.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.75 | 4 | 0.17 | 0.2 | 15 | 12.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | - | ||
฿ 3,200.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.75 | 6 | 0.17 | 0.2 | 15 | 13.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | - | ||
฿ 2,894.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 2 | 4 | 0.17 | 0.2 | 15 | 11.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | - | ||
฿ 3,200.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 2 | 6 | 0.17 | 0.2 | 15 | 12.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | - | ||
฿ 2,894.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 2.5 | 4 | 0.17 | 0.2 | 15 | 11.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | - | ||
฿ 2,894.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 3 | 4 | 0.17 | 0.2 | 15 | 10.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | - | ||
฿ 2,852.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 0.8 | 6 | 0.27 | 0.3 | 15 | 14.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | - | ||
฿ 2,600.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 1 | 4 | 0.27 | 0.3 | 15 | 13.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 8.2 | ||
฿ 2,852.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 1 | 6 | 0.27 | 0.3 | 15 | 13.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | - | ||
฿ 2,852.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 1.2 | 6 | 0.27 | 0.3 | 15 | 13.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | - | ||
฿ 2,600.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 1.5 | 4 | 0.27 | 0.3 | 15 | 12.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | - | ||
฿ 2,852.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 1.5 | 6 | 0.27 | 0.3 | 15 | 13.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | - | ||
฿ 2,808.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 2 | 4 | 0.27 | 0.3 | 15 | 11.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 9.2 | ||
฿ 3,080.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 2 | 6 | 0.27 | 0.3 | 15 | 12.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | - | ||
฿ 2,808.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 2.5 | 4 | 0.27 | 0.3 | 15 | 11.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | - | ||
฿ 2,808.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 3 | 4 | 0.27 | 0.3 | 15 | 10.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | - | ||
฿ 2,808.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.27 | 0.3 | 15 | 9.7 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 13.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 8.1 | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 | 6 | 0.36 | 0.4 | 15 | 13.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | - | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.2 | 6 | 0.36 | 0.4 | 15 | 13.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.5 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 12.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | - | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.5 | 6 | 0.36 | 0.4 | 15 | 13.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | - | ||
฿ 1,858.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 2 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 11.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 9.1 | ||
฿ 2,044.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 2 | 6 | 0.36 | 0.4 | 15 | 12.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | - | ||
฿ 1,858.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 2.5 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 11.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | - | ||
฿ 2,044.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 2.5 | 6 | 0.36 | 0.4 | 15 | 12.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | - | ||
฿ 2,076.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 3 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 10.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 10.1 | ||
฿ 2,272.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 3 | 6 | 0.36 | 0.4 | 15 | 11.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | - | ||
฿ 2,076.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 3.5 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 10.2 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.3 | - | ||
฿ 2,076.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 9.7 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | - | ||
฿ 2,272.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 4.5 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 9.3 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | - | ||
฿ 2,076.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 5 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 8.9 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | - | ||
฿ 2,306.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 5.5 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 8.5 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | - | ||
฿ 2,306.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 4 | 0.36 | 0.4 | 15 | 8.2 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.5 | 4 | 0.36 | 0.5 | 15 | 12.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | - | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.5 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 13.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 2 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 11.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 8.9 | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 2 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 12.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 2.5 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 11.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | - | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 2.5 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 12.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 3 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 10.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | - | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 3 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 11.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 3.5 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 10.1 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.3 | - | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 3.5 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 11.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.3 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 9.6 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 10.9 | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 11.1 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 4.5 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 9.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | - | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 4.5 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 10.7 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 5 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 8.8 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | - | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 5 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 10.4 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | - | ||
฿ 1,770.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 5.5 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 8.4 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | - | ||
฿ 1,956.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 5.5 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 10.1 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | - | ||
฿ 1,858.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 8.1 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 12.9 | ||
฿ 2,044.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 9.7 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | - | ||
฿ 1,858.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 7 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 8 | 8.7 | - | ||
฿ 2,044.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 7 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 9.2 | 7.2 | 7.5 | 8 | 8.7 | - | ||
฿ 2,218.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 8 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 7 | 8.3 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 14.9 | ||
฿ 2,448.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 8 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | - | ||
฿ 2,426.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 10 | 4 | 0.46 | 0.5 | 15 | 6.2 | 10.3 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 16.9 | ||
฿ 2,676.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 10 | 6 | 0.46 | 0.5 | 15 | 7.8 | 10.3 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | - | ||
฿ 1,498.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.8 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 13 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | - | ||
฿ 1,356.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 2 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 8.7 | ||
฿ 1,498.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 2 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 12.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | - | ||
฿ 1,356.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 2.5 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 11.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | - | ||
฿ 1,498.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 2.5 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 12.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | - | ||
฿ 1,356.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 3 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 10.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | - | ||
฿ 1,498.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 3 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 11.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | - | ||
฿ 1,356.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 3.5 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 10 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | - | ||
฿ 1,498.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 3.5 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 11.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | - | ||
฿ 1,454.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 9.5 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5 | 10.7 | ||
฿ 1,584.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 11 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5 | - | ||
฿ 1,454.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 4.5 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 9.1 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | - | ||
฿ 1,584.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 4.5 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 10.6 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | - | ||
฿ 1,454.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 5 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 8.7 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | - | ||
฿ 1,584.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 5 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 10.3 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | - | ||
฿ 1,454.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 8 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 12.7 | ||
฿ 1,584.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 9.7 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | - | ||
฿ 1,518.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 7 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | - | ||
฿ 1,944.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 6.9 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 10 | 14.7 | ||
฿ 2,120.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 6 | 0.56 | 0.6 | 15 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 10 | - | ||
฿ 1,944.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 9 | 4 | 0.56 | 0.6 | 15 | 6.4 | 9.4 | 9.7 | 10.4 | 11.2 | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอลคอยาว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย | มุม สายนำไฟฟ้า 1 B3(°) | 30 | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) | -0.01 |
ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) | 0.01 | ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) | -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง