(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วัสดุ 55 HRC อายุการใช้งาน UTCOAT
·การแยกแบบแปรผันเกลียวสูงและ การออกแบบ มุม คราด ในเชิงบวกช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพ
· การออกแบบ ขลุ่ยช่วยลดความต้านทานการตัดในการใช้งานแบบขดลวดและแบบเอียงเป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,270.37 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | 0.5 | 2 | 70 | 4 | 6 | - | - | 1.91 | 16° | ||
฿ 2,334.75 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.8 | 3 | 70 | 6 | 9 | - | - | 2.92 | 16° | ||
฿ 2,503.60 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.3 | 4 | 60 | 6 | 12 | - | - | 3.82 | 16° | ||
฿ 2,503.60 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 12 | - | - | 3.82 | 16° | ||
฿ 2,503.60 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 4 | 70 | 6 | 12 | - | - | 3.82 | 16° | ||
฿ 2,164.83 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 4 | 70 | 4 | 12 | - | - | 3.82 | - | ||
฿ 2,588.03 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.2 | 5 | 70 | 6 | 15 | - | - | 4.82 | 16° | ||
฿ 2,883.52 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 18 | - | - | 5.82 | - | ||
฿ 2,883.52 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 18 | - | - | 5.82 | - | ||
฿ 2,883.52 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 1.5 | 6 | 90 | 6 | 18 | - | - | 5.82 | - | ||
฿ 3,582.32 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 8 | 70 | 8 | 26 | - | - | 7.82 | - | ||
฿ 3,582.32 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 8 | 70 | 8 | 26 | - | - | 7.82 | - | ||
฿ 3,582.32 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 8 | 100 | 8 | 24 | - | - | 7.82 | - | ||
฿ 4,704.00 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 10 | 80 | 10 | 30 | - | - | 9.82 | - | ||
฿ 4,704.00 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 10 | 80 | 10 | 30 | - | - | 9.82 | - | ||
฿ 4,704.00 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 2 | 10 | 110 | 10 | 30 | - | - | 9.82 | - | ||
฿ 5,900.71 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 12 | 120 | 12 | 36 | 4560295063969 | 357-4482 | 11.82 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | UT COAT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง