(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การปัดเศษเข้ามุมที่ไม่เหมือนใครทำให้เกิดความลึกในการตัดที่มากขึ้นและรับฟีดได้มากกว่าการใช้ลูกบอล
· รูปทรง รัศมีของมุมที่ไร้รอยต่อช่วยลดความต้านทานการตัดและการ อาการสั่นสะท้าน
·สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ความแข็ง สูงได้ถึง 65 HRC
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,825.59 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 6 | 4560295082694 | 772-1641 | 1.91 | 16° | 0 to -0.02 | 33.0 | ||
฿ 2,049.05 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 6 | 4560295059900 | 338-1706 | 1.91 | 16° | 0 to -0.02 | 33.0 | ||
฿ 3,578.34 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 0.8 | 3 | 50 | 3 | 9 | 4560295082700 | 772-1650 | 2.92 | - | 0 to -0.02 | 38.5 | ||
฿ 2,106.79 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 0.8 | 3 | 50 | 6 | 9 | 4560295059917 | 338-1714 | 2.92 | 16° | 0 to -0.02 | 32.0 | ||
฿ 4,213.35 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 0.5 | 4 | 50 | 6 | 12 | 4560295082724 | 772-1668 | 3.82 | 16° | 0 to -0.02 | 31.0 | ||
฿ 3,648.89 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 12 | 4560295082717 | 772-1676 | 3.82 | - | 0 to -0.02 | 35.0 | ||
฿ 2,258.76 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 4 | 50 | 6 | 12 | 4560295059931 | 338-1731 | 3.82 | 16° | 0 to -0.02 | 31.0 | ||
฿ 1,953.76 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 4 | 50 | 4 | 12 | 4560295059924 | 338-1722 | 3.82 | - | 0 to -0.02 | 35.0 | ||
฿ 2,334.75 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.2 | 5 | 50 | 6 | 15 | 4560295059948 | 338-1749 | 4.82 | 16° | 0 to -0.02 | 30.0 | ||
฿ 4,848.36 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 18 | 4560295082731 | 772-1684 | 5.82 | - | 0 to -0.02 | 29.0 | ||
฿ 4,848.36 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 1 | 6 | 50 | 6 | 18 | 4560295082748 | 772-1692 | 5.82 | - | 0 to -0.02 | 29.0 | ||
฿ 2,600.69 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 18 | 4560295059955 | 338-1757 | 5.82 | - | 0 to -0.02 | 29.0 | ||
฿ 4,848.36 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 18 | 4560295082755 | 772-1706 | 5.82 | - | 0 to -0.02 | 29.0 | ||
฿ 6,012.85 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 0.5 | 8 | 60 | 8 | 24 | 4560295082762 | 772-1714 | 7.82 | - | -0.01 to -0.03 | 33.0 | ||
฿ 6,012.85 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 1 | 8 | 60 | 8 | 24 | 4560295082779 | 772-1722 | 7.82 | - | -0.01 to -0.03 | 33.0 | ||
฿ 3,230.13 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 8 | 60 | 8 | 24 | 4560295059962 | 338-1765 | 7.82 | - | -0.01 to -0.03 | 33.0 | ||
฿ 6,012.85 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 3 | 8 | 60 | 8 | 24 | 4560295082786 | 772-1731 | 7.82 | - | -0.01 to -0.03 | 33.0 | ||
฿ 7,882.30 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.3 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295082793 | 772-1749 | 9.82 | - | -0.01 to -0.03 | 31.5 | ||
฿ 7,882.30 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 0.5 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295082809 | 772-1757 | 9.82 | - | -0.01 to -0.03 | 31.5 | ||
฿ 7,882.30 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 1 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295082816 | 772-1765 | 9.82 | - | -0.01 to -0.03 | 31.5 | ||
฿ 4,239.66 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295059979 | 338-1773 | 9.92 | - | -0.01 to -0.03 | 31.5 | ||
฿ 7,882.30 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 3 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295082823 | 772-1773 | 9.82 | - | -0.01 to -0.03 | 31.5 | ||
฿ 9,893.46 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 36 | 4560295082830 | 772-1781 | 11.82 | - | -0.01 to -0.03 | 35.5 | ||
฿ 9,893.46 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 36 | 4560295082847 | 772-1790 | 11.82 | - | -0.01 to -0.03 | 35.5 | ||
฿ 5,316.36 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 12 | 75 | 12 | 36 | 4560295059986 | 338-1781 | 11.82 | - | -0.01 to -0.03 | 35.5 | ||
฿ 9,893.46 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 4 | 12 | 75 | 12 | 36 | 4560295082854 | 772-1803 | 11.82 | - | -0.01 to -0.03 | 35.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | มุมบิด (θ) | 45 °เกลียว | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | สูงสุดยาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง