(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีการใช้ผง HSS และสกรูพิเศษ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
UM-NRT-S0.5X0.125 |
UM-NRT-S0.6X0.15 |
UM-NRT-S0.7X0.175 |
UM-NRT-S0.8X0.2-3 |
UM-NRT-S0.8X0.2-5 |
UM-NRT-S0.8X0.15 |
UM-NRT-S0.9X0.225 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,740.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | S0.5 | 0.125 | 2 | 8317965 | ||
฿ 1,533.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | S0.6 | 0.15 | 2.5 | 8317971 | ||
฿ 1,991.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | S0.7 | 0.175 | 2.5 | 8317977 | ||
฿ 1,259.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | S0.8 | .02 | 3 | 8317983 | ||
฿ 1,789.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | S0.8 | 0.2 | 5 | 8317989 | ||
฿ 1,789.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | S0.8 | 0.15 | 5 | 8317992 | ||
฿ 1,337.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | S0.9 | 0.225 | 3 | 8317995 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / สเตนเลส (SUS) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | CRN | L(มิลลิเมตร) | 30 |
งานละเอียด | RH2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ(mm) | 3 | ศูนย์ภายนอก | YES |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง