1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว ดอกต๊าปเทเปอร์แบบขนานสำหรับท่อ SFT-SPT

ดอกต๊าปร่องเกลียว ดอกต๊าปเทเปอร์แบบขนานสำหรับท่อ SFT-SPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 752.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถทำร่องเกลียวให้กับรูตันได้เพื่อให้เข้ากับรูปร่างของชิ้นงาน

รหัสสินค้า
SFT-SPT-PS-1-1/2-11
SFT-SPT-PS-1-1/4-11
SFT-SPT-PS-1/2-14
SFT-SPT-PS-1/4-19
SFT-SPT-PS-1/8-28
SFT-SPT-PS-1-11
SFT-SPT-PS-3/4-14
SFT-SPT-PS-3/8-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 17,320.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1"1/2111103844513741

฿ 12,625.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1"1/4111053244513739

฿ 2,704.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/214801843513734

฿ 1,055.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R1/419621132813732

฿ 752.00

HSS TAP 1 ชิ้น 21 วัน R1/82855831913731

฿ 8,587.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R111952644513738

฿ 4,528.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/414852343513736

฿ 1,715.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน R3/819651432813733

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ขนาน จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด JIS2 ศูนย์ภายนอก