(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคลือบผิว TiN เพื่อให้คุณสมบัติป้องกันการเหนียวติดของเศษตัดและการเสียดสีที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TIN-IRT-PT-1/2-14 |
TIN-IRT-PT-1/4-19 |
TIN-IRT-PT-1/8-28 |
TIN-IRT-PT-1-11 |
TIN-IRT-PT-3/4-14 |
TIN-IRT-PT-3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,510.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/2 | 14 | 80 | 18 | 35 | มีจำหน่าย | 23484 | ||
฿ 2,340.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/4 | 19 | 62 | 11 | 28 | - | 23482 | ||
฿ 1,576.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1/8 | 28 | 55 | 8 | 19 | - | 23481 | ||
฿ 17,480.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R1 | 11 | 95 | 26 | 45 | - | 23488 | ||
฿ 9,203.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/4 | 14 | 85 | 23 | 35 | - | 23486 | ||
฿ 3,639.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | R3/8 | 19 | 65 | 14 | 28 | มีจำหน่าย | 23483 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ทรงเรียว | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / สเตนเลส (SUS) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ท่อเหล็ก ประปา | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | งานละเอียด | JIS2 |
จำนวนร่อง | 5 | ศูนย์ภายนอก | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง