(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ 2 ร่อง ชนิดปกติโดยใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) XPM เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,920.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1 | 22 | 6 | 66 | 85310 | 2.77 | ||
฿ 2,139.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1.5 | 22 | 6 | 66 | 85320 | 3.15 | ||
฿ 1,750.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 0.5 | 17 | 6 | 61 | 85301 | 2.8 | ||
฿ 1,920.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1 | 22 | 6 | 66 | 85311 | 3.27 | ||
฿ 2,139.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 1.5 | 22 | 6 | 66 | 85321 | 3.65 | ||
฿ 2,470.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2 | 30 | 6 | 74 | 85331 | 4.6 | ||
฿ 2,470.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.5 | 30 | 6 | 74 | 85351 | 5.12 | ||
฿ 2,470.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3 | 30 | 6 | 74 | 85371 | 5.64 | ||
฿ 1,750.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 17 | 6 | 61 | 85302 | 3.3 | ||
฿ 1,920.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 | 22 | 6 | 66 | 85312 | 3.77 | ||
฿ 2,139.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1.5 | 22 | 6 | 66 | 85322 | 4.15 | ||
฿ 2,470.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2 | 30 | 6 | 74 | 85332 | 5.1 | ||
฿ 2,470.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2.5 | 30 | 6 | 74 | 85352 | 5.62 | ||
฿ 2,470.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 30 | 8 | 74 | 85372 | 6.14 | ||
฿ 1,750.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 20 | 6 | 64 | 85303 | 4.35 | ||
฿ 1,920.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 26 | 6 | 70 | 85313 | 4.91 | ||
฿ 2,139.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1.5 | 26 | 6 | 70 | 85323 | 5.36 | ||
฿ 2,530.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 36 | 8 | 80 | 85333 | 6.51 | ||
฿ 2,530.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2.5 | 36 | 8 | 80 | 85353 | 7.14 | ||
฿ 2,530.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 3 | 36 | 8 | 80 | 85373 | 7.77 | ||
฿ 1,750.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 24 | 6 | 68 | 85304 | 5.42 | ||
฿ 1,920.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85314 | 6.12 | ||
฿ 2,139.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5 | 32 | 8 | 76 | 85324 | 6.68 | ||
฿ 2,891.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2 | 42 | 8 | 86 | 85334 | 7.93 | ||
฿ 3,052.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2.5 | 42 | 10 | 92 | 85354 | 8.67 | ||
฿ 3,052.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 3 | 42 | 10 | 92 | 85374 | 9.4 | ||
฿ 1,750.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 24 | 8 | 68 | 85305 | 6.42 | ||
฿ 1,920.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85315 | 7.12 | ||
฿ 2,139.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 32 | 8 | 76 | 85325 | 7.68 | ||
฿ 3,052.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 | 42 | 10 | 92 | 85335 | 8.93 | ||
฿ 3,459.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2.5 | 42 | 10 | 92 | 85355 | 9.67 | ||
฿ 3,670.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 3 | 42 | 12 | 99 | 85375 | 10.4 | ||
฿ 1,828.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 28 | 10 | 78 | 85306 | 8.49 | ||
฿ 2,139.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 38 | 10 | 88 | 85316 | 9.33 | ||
฿ 2,139.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 38 | 10 | 88 | 85326 | 9.99 | ||
฿ 3,320.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85336 | 11.49 | ||
฿ 3,459.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85356 | 12.37 | ||
฿ 3,670.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3 | 50 | 12 | 107 | 85376 | 13.24 | ||
฿ 4,590.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85397 | 16.75 | ||
฿ 8,512.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85407 | 24.45 | ||
฿ 14,948.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85417 | 31.63 | ||
฿ 2,081.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 28 | 12 | 85 | 85307 | 10.49 | ||
฿ 2,473.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 38 | 12 | 95 | 85317 | 11.33 | ||
฿ 2,473.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 38 | 12 | 95 | 85327 | 11.99 | ||
฿ 3,320.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85337 | 13.49 | ||
฿ 3,459.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85357 | 14.37 | ||
฿ 3,670.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 50 | 16 | 110 | 85377 | 15.24 | ||
฿ 5,171.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85398 | 18.75 | ||
฿ 10,592.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85408 | 26.45 | ||
฿ 17,330.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85418 | 33.63 | ||
฿ 2,779.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 34 | 12 | 91 | 85308 | 12.59 | ||
฿ 3,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 45 | 12 | 102 | 85318 | 13.57 | ||
฿ 3,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 45 | 12 | 102 | 85328 | 14.36 | ||
฿ 4,780.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 60 | 16 | 120 | 85338 | 16.19 | ||
฿ 5,023.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 60 | 16 | 120 | 85358 | 17.24 | ||
฿ 5,424.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 60 | 16 | 120 | 85378 | 18.29 | ||
฿ 6,689.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 60 | 20 | 126 | 85388 | 20.39 | ||
฿ 7,500.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5 | 60 | 20 | 126 | 85399 | 22.5 | ||
฿ 15,810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 7 | 80 | 32 | 160 | 85409 | 31.65 | ||
฿ 27,767.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 80 | 42 | 172 | 85419 | 40.21 | ||
฿ 4,674.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.5 | 45 | 16 | 105 | 85329 | 18.36 | ||
฿ 6,589.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 60 | 20 | 126 | 85339 | 20.19 | ||
฿ 6,589.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2.5 | 60 | 20 | 126 | 85359 | 21.24 | ||
฿ 7,096.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 60 | 20 | 126 | 85379 | 22.29 | ||
฿ 7,602.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4 | 60 | 25 | 136 | 85389 | 24.39 | ||
฿ 9,425.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5 | 60 | 25 | 136 | 85400 | 26.5 | ||
฿ 8,006.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 71 | 25 | 147 | 85340 | 24.96 | ||
฿ 9,880.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2.5 | 71 | 25 | 147 | 85360 | 26.2 | ||
฿ 9,982.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 71 | 25 | 147 | 85380 | 27.44 | ||
฿ 13,225.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 71 | 25 | 147 | 85390 | 29.93 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง