(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ 4 ร่อง สำหรับงานทั่วไป ชนิดปกติ โดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,898.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 24 | 8 | 68 | 85605 | 6.42 | ||
฿ 2,088.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85615 | 7.12 | ||
฿ 1,954.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 28 | 10 | 78 | 85606 | 8.49 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 38 | 10 | 88 | 85616 | 9.33 | ||
฿ 2,404.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 38 | 10 | 88 | 85626 | 9.99 | ||
฿ 6,843.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85677 | 16.75 | ||
฿ 9,629.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85687 | 24.45 | ||
฿ 16,924.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85697 | 31.63 | ||
฿ 2,088.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 28 | 12 | 85 | 85607 | 10.49 | ||
฿ 3,183.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 38 | 12 | 95 | 85617 | 11.33 | ||
฿ 3,239.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 38 | 12 | 95 | 85627 | 11.99 | ||
฿ 4,291.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85637 | 13.49 | ||
฿ 5,322.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85647 | 14.37 | ||
฿ 5,322.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 50 | 16 | 110 | 85657 | 15.24 | ||
฿ 7,195.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85678 | 18.75 | ||
฿ 11,959.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85688 | 26.45 | ||
฿ 19,660.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85698 | 33.63 | ||
฿ 2,972.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 34 | 12 | 91 | 85608 | 12.59 | ||
฿ 3,427.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 45 | 12 | 102 | 85618 | 13.57 | ||
฿ 3,807.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 45 | 12 | 102 | 85628 | 14.36 | ||
฿ 5,932.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 60 | 16 | 120 | 85638 | 16.19 | ||
฿ 7,806.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 60 | 16 | 120 | 85648 | 17.24 | ||
฿ 7,806.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 60 | 16 | 120 | 85658 | 18.29 | ||
฿ 8,512.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 60 | 20 | 126 | 85668 | 20.39 | ||
฿ 12,517.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5 | 60 | 20 | 126 | 85679 | 22.5 | ||
฿ 17,989.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 7 | 80 | 32 | 160 | 85689 | 31.65 | ||
฿ 31,820.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 80 | 42 | 172 | 85699 | 40.21 | ||
฿ 5,069.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.5 | 45 | 16 | 105 | 85629 | 18.36 | ||
฿ 7,703.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 60 | 20 | 126 | 85639 | 20.19 | ||
฿ 8,818.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2.5 | 60 | 20 | 126 | 85649 | 21.24 | ||
฿ 9,982.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 60 | 20 | 126 | 85659 | 22.29 | ||
฿ 9,880.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4 | 60 | 25 | 136 | 85669 | 24.39 | ||
฿ 12,770.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5 | 60 | 25 | 136 | 85680 | 26.5 | ||
฿ 8,919.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 71 | 25 | 147 | 85640 | 24.96 | ||
฿ 11,098.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2.5 | 71 | 25 | 147 | 85650 | 26.2 | ||
฿ 11,249.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 71 | 25 | 147 | 85660 | 27.44 | ||
฿ 14,948.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 71 | 25 | 147 | 85670 | 29.93 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง