(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ 4 ร่อง สำหรับงานทั่วไป ชนิดสั้น โดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,416.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85501 | 2.17 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85511 | 2.45 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85521 | 2.68 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85531 | 3.26 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85541 | 3.57 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85551 | 3.89 | ||
฿ 1,416.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85502 | 2.67 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85512 | 2.95 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85522 | 3.18 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85532 | 3.76 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85542 | 4.07 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85552 | 4.39 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 4 | 18 | 6 | 62 | 85562 | 5.02 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 5 | 18 | 6 | 62 | 85572 | 5.65 | ||
฿ 2,039.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 7 | 24 | 10 | 74 | 85582 | 8.39 | ||
฿ 2,516.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.5 | 10 | 24 | 12 | 81 | 85592 | 10.96 | ||
฿ 1,416.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 0.5 | 10 | 6 | 54 | 85503 | 3.17 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 1 | 13 | 6 | 57 | 85513 | 3.45 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 1.5 | 13 | 6 | 57 | 85523 | 3.68 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 2 | 18 | 6 | 62 | 85533 | 4.26 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 2.5 | 18 | 6 | 62 | 85543 | 4.57 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 3 | 18 | 6 | 62 | 85553 | 4.89 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 4 | 18 | 6 | 62 | 85563 | 5.52 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 5 | 18 | 8 | 62 | 85573 | 6.15 | ||
฿ 2,039.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 7 | 24 | 10 | 74 | 85583 | 8.89 | ||
฿ 2,516.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 10 | 24 | 12 | 81 | 85593 | 11.46 | ||
฿ 1,416.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 0.5 | 12 | 6 | 56 | 85504 | 4.21 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 1 | 16 | 6 | 60 | 85514 | 4.56 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 1.5 | 16 | 6 | 60 | 85524 | 4.84 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 2 | 21 | 6 | 65 | 85534 | 5.47 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 2.5 | 21 | 6 | 65 | 85544 | 5.83 | ||
฿ 1,898.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 3 | 21 | 8 | 65 | 85554 | 6.2 | ||
฿ 1,898.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 4 | 21 | 8 | 65 | 85564 | 6.94 | ||
฿ 1,898.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 5 | 21 | 8 | 65 | 85574 | 7.67 | ||
฿ 2,516.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 7 | 28 | 12 | 85 | 85584 | 10.88 | ||
฿ 3,077.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 10 | 28 | 12 | 85 | 85594 | 13.87 | ||
฿ 1,416.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 0.5 | 14 | 6 | 58 | 85505 | 5.24 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 1 | 19 | 6 | 63 | 85515 | 5.66 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 1.5 | 19 | 6 | 63 | 85525 | 6 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 2 | 25 | 8 | 69 | 85535 | 6.75 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 2.5 | 25 | 8 | 69 | 85545 | 7.18 | ||
฿ 1,898.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 3 | 25 | 8 | 69 | 85555 | 7.62 | ||
฿ 2,039.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 4 | 25 | 10 | 75 | 85565 | 8.5 | ||
฿ 2,039.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 5 | 25 | 10 | 75 | 85575 | 9.37 | ||
฿ 3,052.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 7 | 34 | 12 | 91 | 85585 | 13.35 | ||
฿ 4,399.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 10 | 34 | 16 | 94 | 85595 | 16.99 | ||
฿ 1,521.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 0.5 | 14 | 8 | 58 | 85506 | 6.24 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 1 | 19 | 8 | 63 | 85516 | 6.66 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 1.5 | 19 | 8 | 63 | 85526 | 7 | ||
฿ 1,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 2 | 25 | 8 | 69 | 85536 | 7.75 | ||
฿ 2,039.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 2.5 | 25 | 10 | 75 | 85546 | 8.18 | ||
฿ 2,039.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 3 | 25 | 10 | 75 | 85556 | 8.62 | ||
฿ 2,039.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 4 | 25 | 10 | 75 | 85566 | 9.5 | ||
฿ 2,464.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 5 | 25 | 12 | 82 | 85576 | 10.37 | ||
฿ 3,427.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 7 | 34 | 12 | 91 | 85586 | 14.35 | ||
฿ 4,399.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 10 | 34 | 16 | 94 | 85596 | 17.99 | ||
฿ 1,908.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 1.5 | 22 | 10 | 72 | 85527 | 9.15 | ||
฿ 2,154.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 2 | 30 | 12 | 87 | 85537 | 10.1 | ||
฿ 2,516.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 2.5 | 30 | 12 | 87 | 85547 | 10.62 | ||
฿ 2,516.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 3 | 30 | 12 | 87 | 85557 | 11.14 | ||
฿ 3,077.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 4 | 30 | 12 | 87 | 85567 | 12.2 | ||
฿ 3,239.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 5 | 30 | 12 | 87 | 85577 | 13.25 | ||
฿ 2,165.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 1.5 | 22 | 12 | 79 | 85528 | 11.15 | ||
฿ 2,516.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 2 | 30 | 12 | 87 | 85538 | 12.1 | ||
฿ 3,077.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 2.5 | 30 | 12 | 87 | 85548 | 12.62 | ||
฿ 3,077.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 3 | 30 | 12 | 87 | 85558 | 13.14 | ||
฿ 3,427.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 4 | 30 | 12 | 87 | 85568 | 14.2 | ||
฿ 3,701.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 5 | 30 | 16 | 90 | 85578 | 15.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง