(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลกัดหยาบและการเก็บผิวสำเร็จที่มีรูปทรงใบมีดสี่เหลี่ยมคางหมูที่ไม่เหมือนใคร เน้นการเก็บผิวละเอียดและการตัดหนัก Nick ตั้งฉากกับก้านมีดที่ทนทานต่อการตัดหนัก และมีความแข็งแรงของปลายใบมีดที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
RFE-12 |
RFE-15 |
RFE-18 |
RFE-20 |
RFE-22 |
RFE-25 |
RFE-28 |
RFE-30 |
RFE-32 |
RFE-35 |
RFE-40 |
RFE-45 |
RFE-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,661.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 40 | 4 | 12 | 90 | 80912 | ||
฿ 3,213.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 45 | 4 | 16 | 95 | 80915 | ||
฿ 3,540.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 50 | 4 | 16 | 105 | 80918 | ||
฿ 3,969.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 55 | 4 | 20 | 120 | 80920 | ||
฿ 4,674.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 60 | 5 | 20 | 120 | 80922 | ||
฿ 5,474.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 70 | 5 | 25 | 140 | 80925 | ||
฿ 6,387.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 70 | 5 | 25 | 140 | 80928 | ||
฿ 7,448.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 80 | 6 | 32 | 165 | 80930 | ||
฿ 9,123.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 80 | 6 | 32 | 165 | 80932 | ||
฿ 10,339.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 90 | 6 | 32 | 175 | 80935 | ||
฿ 14,391.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 100 | 6 | 32 | 185 | 80940 | ||
฿ 19,458.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 110 | 6 | 42 | 200 | 80945 | ||
฿ 23,611.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 120 | 8 | 42 | 210 | 80950 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง