(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดใบมีดยาวชนิดมุมบิดสูงที่มีความคมสูง ใช้ผง HSS XPM เป็นวัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,324.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 8 | 75 | 71256 | ||
฿ 1,529.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 35 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 90 | 71257 | ||
฿ 1,529.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 90 | 71258 | ||
฿ 1,704.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 45 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 100 | 71259 | ||
฿ 1,704.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 110 | 71260 | ||
฿ 2,115.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 55 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 120 | 71261 | ||
฿ 2,115.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 55 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 120 | 71262 | ||
฿ 2,726.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 65 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 135 | 71264 | ||
฿ 2,998.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 65 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 135 | 71265 | ||
฿ 3,347.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 65 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 135 | 71266 | ||
฿ 4,268.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 75 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 155 | 71268 | ||
฿ 4,940.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 85 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 165 | 71270 | ||
฿ 6,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 85 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 175 | 71272 | ||
฿ 6,133.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 85 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 175 | 71292 | ||
฿ 8,158.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 105 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 195 | 71274 | ||
฿ 8,158.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 105 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 195 | 71294 | ||
฿ 8,158.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 105 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 195 | 71275 | ||
฿ 8,158.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 105 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 195 | 71295 | ||
฿ 11,401.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 105 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 32 | 200 | 71278 | ||
฿ 11,401.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 105 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 32 | 200 | 71298 | ||
฿ 12,668.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 105 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 32 | 200 | 71280 | ||
฿ 12,668.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 105 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 32 | 200 | 71300 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ก้าน | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง