(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลือบผิว CrN ที่มีการหล่อลื่นสูง ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการตัดเฉือนทองแดงอัลลอย, อลูมิเนียมอัลลอย และพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยม ให้ผิวสำเร็จที่มันวาวสวยงามเมื่อใช้ในการผลิตอิเล็กโทรดทองแดง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 4 | 45 | 8539910 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 45 | 8539960 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 4.4 | 45 | 8539911 | ||
฿ 2,714.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 5.5 | 45 | 8539961 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 4.8 | 45 | 8539912 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 5.2 | 45 | 8539913 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 6.5 | 45 | 8539963 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 5.6 | 45 | 8539914 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 7 | 45 | 8539964 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 45 | 8539915 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 7.5 | 45 | 8539965 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 6.4 | 45 | 8539916 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 8 | 45 | 8539966 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 6.8 | 45 | 8539917 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 8.5 | 45 | 8539967 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 7.2 | 45 | 8539918 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 9 | 45 | 8539968 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 7.6 | 45 | 8539919 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 9.5 | 45 | 8539969 | ||
฿ 2,478.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 45 | 8539920 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 10 | 45 | 8539970 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 8.4 | 45 | 8539921 | ||
฿ 2,723.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 10.5 | 45 | 8539971 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 8.8 | 45 | 8539922 | ||
฿ 2,723.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 11 | 45 | 8539972 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 9.2 | 45 | 8539923 | ||
฿ 2,723.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 11.5 | 45 | 8539973 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 9.6 | 45 | 8539924 | ||
฿ 2,838.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 12 | 45 | 8539974 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 50 | 8539925 | ||
฿ 2,723.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 12.5 | 50 | 8539975 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 10.4 | 50 | 8539926 | ||
฿ 2,723.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 13 | 50 | 8539976 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 10.8 | 50 | 8539927 | ||
฿ 2,723.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 13.5 | 50 | 8539977 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 11.2 | 50 | 8539928 | ||
฿ 2,723.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 14 | 50 | 8539978 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 11.6 | 50 | 8539929 | ||
฿ 2,723.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 14.5 | 50 | 8539979 | ||
฿ 2,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 50 | 8539930 | ||
฿ 2,723.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 50 | 8539980 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | CRN | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง