(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การเคลือบผิว ไททาเนียม ถูกนำไปใช้กับ พื้นผิว การวัด
· เนื่องจากสามารถจัดเก็บค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้สองค่าสำหรับการตั้งค่าจุด ฐานรอง/แผ่นรอง จึงสามารถจัดเก็บค่าการวัดจริงหลายค่า เช่น การตกตะกอน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· แบตเตอรี่แบบปุ่มเดียวมีอายุการใช้งานประมาณ 1.2 ปี (ภายใต้การใช้งานปกติ)
· งานที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นไปได้ด้วยระบบการวัดความยาวสองระบบคือ ABS และ INC
· ได้รับการจัดอันดับการป้องกัน IP65 สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกระเซ็นของ ของไหล ตัดกลึง
· สามารถวัดได้ใกล้กับก้นหลุมตาบอด
· มี ฟังก์ชั่น ล็อค ฟังก์ชั่น เพื่อป้องกันการอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการทำงานที่ผิดพลาด
·มาพร้อมกับ เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัดทำให้สามารถกำหนดค่าระบบการจัดการ กระบวนการแปรรูป ทางสถิติและระบบการวัดได้
· เรามี เครื่องมือ ป้อนข้อมูลอินเทอร์เฟซที่ใช้งานสะดวกซึ่งจะแปลงข้อมูลที่วัดได้เป็นสัญญาณแป้นพิมพ์และป้อนข้อมูลโดยตรงลงในเซลล์ของ ซอฟท์แวร์ สเปรดชีตที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
· HTD ประเภทการทดสอบ Digimatic Hall
[ พื้นผิว การวัด] โค้ ไททาเนียม เหล็กกล้าความแข็งสูง
[อุปกรณ์ ความดัน คงที่] ชนิดหยุด เฟืองวงล้อ
[อุปกรณ์เสริม] แบตเตอรี่ 1 ก้อน (SR44)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ค่า แสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | แสดง | คลองเลื่อย เนื้อหา | เครื่องมือ ผิดพลาด (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ | พาวเวอร์ซัพพลาย | อายุแบตเตอรี่ | a (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) | ค (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก): ก้านต่อขยาย | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | ช่วง สเกลวัด (มิลลิเมตร) | คำอธิบายเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,805.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6-8 | 468-161 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 2 หรือน้อยกว่า | - | 2.5 | 59 | 175 ถึง 177 | 952322 (100 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 29,903.94 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8-10 | 468-162 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 2 หรือน้อยกว่า | - | 2.5 | 59 | 175 ถึง 177 | 952322 (100 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 39,970.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10-12 | 468-163 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 2 หรือน้อยกว่า | - | 2.5 | 59 | 175 ถึง 177 | 952322 (100 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 111,763.02 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6-12 | 468-981 | ชุดเต็ม | - | - | ตัวเครื่อง หลัก 6-8 มม. 1 ชิ้น, 8-10 มม. 1 ชิ้น, 10-12 มม. 1 ชิ้น / คลองเลื่อย แหวน (φ8, φ10) 1 ชิ้นต่อชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น / ไขควง ฟิลลิป 1 ชิ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 มม. 1 ยูนิต | - | - | - | ||
฿ 90,289.43 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6-12 | 468-971 | คลองเลื่อย ประหยัด (ชนิดเปลี่ยน หัว วัด) | - | - | หน่วยแสดงผล 6 ถึง 12 มม. x 1 / หัว วัด 6 ถึง 8 มม. x 1, 8 ถึง 10 มม. x 1, 10 ถึง 12 มม. x 1 / คลองเลื่อย แหวน (φ8, φ10) x 1 สำหรับแต่ละ ก้านต่อขยาย / (100 มม.) x 1 / ประแจ x 2 / ประแจแท่งหกเหลี่ยม x 1 / ไขควง Phillips x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 35,327.04 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12-16 | 468-164 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 5.6 | 3.5 | 84 | 197.5 ถึง 201.5 | 952621 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 35,327.04 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16-20 | 468-165 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 5.6 | 3.5 | 84 | 197.5 ถึง 201.5 | 952621 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 72,085.46 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12-20 | 468-972 | คลองเลื่อย ประหยัด (ชนิดเปลี่ยน หัว วัด) | - | - | หน่วยแสดงผล 12 ถึง 20 มม. x 1 / หัววัด 12 ถึง 16 มม. x 1, 16 ถึง 20 มม. x 1 / แหวนชุด (φ16) x 1 / แกนต่อขยาย (150 มม.) x 1 / ประแจ x 2 / ประแจแท่งหกเหลี่ยม x 1 / ไขควงปากแฉก x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 36,228.54 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20-25 | 468-166 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 8.3 | 5.2 | 93 | 206.9 ถึง 211.9 | 952622 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 116,808.06 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 ถึง 25 | 468-982 | ชุดเต็ม | - | - | หน่วย 12-16 มม. x 1, 16-20 มม. x 1, 20-25 มม. x 1, คลองเลื่อย แหวน (φ16, φ20) 1 อัน / ประแจ x 2 / ประแจแท่งหกเหลี่ยม x 1 / ไขควง หัวแฉก x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 มม. 2 ชิ้น (1 ชิ้นสำหรับช่วงการวัด 12 ถึง 16 มม. / 16 ถึง 20 มม. 1 ชิ้นสำหรับ 20 ถึง 25 มม.) | - | - | - | ||
฿ 42,622.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 ถึง 30 | 468-167 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 8.3 | 5.2 | 93 | 206.9 ถึง 211.9 | 952622 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 37,127.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30-40 | 468-168 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 13 | 10 | 103.8 | 214.7 ถึง 224.7 | 952622 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 46,748.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 ถึง 50 | 468-169 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 13 | 10 | 103.8 | 214.7 ถึง 224.7 | 952622 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 125,883.07 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25-50 | 468-983 | ชุดเต็ม | - | - | ตัวเครื่อง หลัก 25-30 มม. 1 ชิ้น, 30-40 มม. 1 ชิ้น, 40-50 มม. 1 ชิ้น / คลองเลื่อย แหวน (φ30, φ40) 1 ชิ้นต่อชิ้น / ประแจ 1 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น / ไขควง ฟิลลิป 1 ชิ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 มม. 1 ชิ้น | - | - | - | ||
฿ 136,829.16 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20-50 | 468-973 | คลองเลื่อย ประหยัด (ชนิดเปลี่ยน หัว วัด) | - | - | แสดง ตัวเครื่อง 20-50 มม. 1 ชิ้น / ส่วน หัว วัด 20-25 มม. 1 ชิ้น, 25-30 มม. 1 ชิ้น, 30-40 มม. 1 ชิ้น, 40-50 มม. 1 ชิ้น / คลองเลื่อย แหวน (φ25, φ40) 1 ชิ้นต่อชิ้น / ก้านต่อขยาย (150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น / ไขควง ฟิลลิป 1 ชิ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 44,153.03 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 ถึง 63 | 468-170 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 17 | 14 | 105.4 | 219.6 ถึง 232.6 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 45,485.80 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 ถึง 75 | 468-171 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 17 | 14 | 105.4 | 219.6 ถึง 232.6 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 94,204.88 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 ถึง 75 | 468-984 | ชุดเต็ม | - | - | ตัวเรือน 50-63 มม. 1 ชิ้น, 62-75 มม. 1 ชิ้น / ชุดแหวน (φ62) 1 ชิ้น / ประแจ 1 ชิ้น / ประแจอัลเลน 1 ชิ้น / ไขควงปากแฉก 1 ชิ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 มม. 1 ชิ้น | - | - | - | ||
฿ 46,857.87 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 ถึง 88 | 468-172 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 17 | 14 | 105.4 | 219.6 ถึง 232.6 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 48,190.03 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 87 ถึง 100 | 468-173 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 0.3 หรือน้อยกว่า | 17 | 14 | 105.4 | 219.6 ถึง 232.6 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 101,752.78 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 75 ถึง 100 | 468-985 | ชุดเต็ม | - | - | ตัวถัง 75-88 มม. 1 ชิ้น, 87-100 มม. 1 ชิ้น / ชุดแหวน (φ87) 1 ชิ้น / ประแจ 1 ชิ้น / ประแจอัลเลน 1 ชิ้น / ไขควงปากแฉก 1 ชิ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 มม. 1 ชิ้น | - | - | - | ||
฿ 172,066.39 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 ถึง 100 | 468-974 | คลองเลื่อย ประหยัด (ชนิดเปลี่ยน หัว วัด) | - | - | จอแสดงผลขนาด 50-100 มม. 1 ชิ้น / ส่วนหัววัดขนาด 50-63 มม. 1 ชิ้น, 62-75 มม. 1 ชิ้น, 75-88 มม. 1 ชิ้น, 87-100 มม. 1 ชิ้น / ชุดแหวน (φ62, φ87) 1 ชิ้นต่อชิ้น / ก้านขยาย (150 มม.) 1 ชิ้น / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น / ไขควงฟิลลิป 1 ชิ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 60,581.60 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100-125 | 468-174 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±5 (ผลต่างสูงสุด 5) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 12.4 หรือน้อยกว่า | 21.0 | 13.8 | 151.4 | 286.3 ถึง 311.3 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 63,931.65 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 ถึง 150 | 468-175 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±5 (ผลต่างสูงสุด 5) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 12.4 หรือน้อยกว่า | 21.0 | 13.8 | 151.4 | 286.3 ถึง 311.3 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 67,281.70 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 ถึง 175 | 468-176 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±5 (ผลต่างสูงสุด 5) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 12.4 หรือน้อยกว่า | 21.0 | 13.8 | 151.4 | 286.3 ถึง 311.3 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 70,672.27 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 175 ถึง 200 | 468-177 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±5 (ผลต่างสูงสุด 5) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 12.4 หรือน้อยกว่า | 21.0 | 13.8 | 151.4 | 286.3 ถึง 311.3 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 293,158.09 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100-200 | 468-975 | คลองเลื่อย ประหยัด (ชนิดเปลี่ยน หัว วัด) | - | - | หน่วยแสดงผล 100-200 มม. x 1 / หัววัด 100-125 มม. x 1, 125-150 มม. x 1, 150-175 มม. x 1, 175-200 มม. x 1 / คลองเลื่อย แหวน (φ125, φ175) 1 ก้านต่อขยาย (150 มม.) x 1 / ประแจ x 2 / ประแจหกเหลี่ยมบาร์ x 1 / ไขควง หัวแฉก x 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 76,404.25 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 ถึง 225 | 468-178 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±5 (ผลต่างสูงสุด 5) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 12.4 หรือน้อยกว่า | 21.0 | 13.8 | 151.4 | 286.3 ถึง 311.3 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 79,754.30 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 225 ถึง 250 | 468-179 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±5 (ผลต่างสูงสุด 5) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 12.4 หรือน้อยกว่า | 21.0 | 13.8 | 151.4 | 286.3 ถึง 311.3 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 83,104.35 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 ถึง 275 | 468-180 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±5 (ผลต่างสูงสุด 5) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 12.4 หรือน้อยกว่า | 21.0 | 13.8 | 151.4 | 286.3 ถึง 311.3 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม | ||
฿ 86,455.01 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 275 ถึง 300 | 468-181 | วัตถุ เดียว | 0.001 | LCD แสดงตัวเลข 6 หลักและลบ | - | ±5 (ผลต่างสูงสุด 5) | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | การใช้งานปกติ:ประมาณ 1.2 ปี | 12.4 หรือน้อยกว่า | 21.0 | 13.8 | 151.4 | 286.3 ถึง 311.3 | 952623 (150 มม.) | IP65 | 0.05 | พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม |
กำลังโหลด …
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ | อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก): สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ | 05CZA662 (1 ม.), 05CZA663 (2 ม.) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง