1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชลล์เพชร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,097.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผงเพชรเจือจางด้วยเจลจึงสามารถใช้งานได้ทันที

[คุณสมบัติ]
· ในรูปแบบเจลดังนั้นเม็ดสารขัดถูส่วนใหญ่จะไม่ตกตะกอน
· เม็ดสารขัดถูกระจายตัวได้ดี เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและรอยตำหนิอื่น ๆ
· สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมและอัตราส่วนความเข้มข้นของเพชรที่คงที่เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเจือจางด้วยสารละลายเจือจาง
· ป้องกันสนิมและความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม ทำให้สามารถใช้งานได้ในระหว่างการขัดเงาโลหะที่ไม่ใช่เหล็กทั่วไป
· เมื่อเทียบกับผงเพชรเหลว แม้ราคาจะน่าพอใจ
· ใช้สำหรับแล็ปมือ เช่นเดียวกับผงเพชรเหลว และสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของเจล
· มีเพชรเจลที่ละลายน้ำและทำจากน้ำมันจำหน่าย
· มีความละเอียดหลากหลายตามการใช้งาน ตั้งแต่การเคลือบพื้นผิวไปจนถึงการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกระจกพิเศษ

รหัสสินค้า
PCM-1
PCM-9
PCM-15
PCM-30
PRM-1
PRM-3
PRM-6
PRM-9
PRM-15
PRM-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งละลายในน้ำ / น้ำมัน ขนาด อนุภาค ( ไมครอน )
(ไมโครเมตร)
ใช้ ค่า การแปลง ตาข่าย
(#)
การตกแต่ง ข้อควรระวัง

฿ 2,126.51

ABRASIVE / PASTE 1 ชิ้น 3 วัน น้ำมัน1เพื่อ งานละเอียดพิเศษ8000--

฿ 2,126.51

ABRASIVE / PASTE 1 ชิ้น 3 วัน น้ำมัน9สำหรับการใช้งานละเอียด1200--

฿ 2,126.51

CTC GRINDING LUBRICANT 1 ชิ้น 7 วัน น้ำมัน15สำหรับความเงางามบนวัสดุแข็ง เช่น แม่พิมพ์ โลหะ เซรามิก เป็นต้น800การขัดเงา หยาบหมดอายุในหนึ่งปี

฿ 2,097.93

CTC GRINDING LUBRICANT 1 ชิ้น 5 วัน น้ำมัน30สำหรับความเงางามบนวัสดุแข็ง เช่น แม่พิมพ์ โลหะ เซรามิก เป็นต้น400การขัดเงา หยาบหมดอายุในหนึ่งปี

฿ 2,126.66

ABRASIVE / PASTE 1 ชิ้น 3 วัน ละลายน้ำได้1เพื่อ งานละเอียดพิเศษ8000--

฿ 2,126.66

ABRASIVE / PASTE 1 ชิ้น 3 วัน ละลายน้ำได้3สำหรับการใช้งานละเอียด4000--

฿ 2,126.66

ABRASIVE / PASTE 1 ชิ้น 3 วัน ละลายน้ำได้6สำหรับการใช้งานละเอียด2000--

฿ 2,126.66

ABRASIVE / PASTE 1 ชิ้น 3 วัน ละลายน้ำได้9สำหรับการใช้งานละเอียด1200--

฿ 2,126.66

CTC ABRASIVE 1 ชิ้น 8 วัน ละลายน้ำได้15สำหรับความเงางามบนวัสดุแข็ง เช่น แม่พิมพ์ โลหะ เซรามิก เป็นต้น800การขัดเงา หยาบหมดอายุในหนึ่งปี

฿ 2,098.08

CTC ABRASIVE 1 ชิ้น 5 วัน ละลายน้ำได้30สำหรับความเงางามบนวัสดุแข็ง เช่น แม่พิมพ์ โลหะ เซรามิก เป็นต้น400การขัดเงา หยาบหมดอายุในหนึ่งปี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เพชรวาง ความจุ(ซีซี) 10