(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน งานตัดเซาะร่อง ความกว้างของร่อง 1.0 ถึง 5.0 มม
รหัสสินค้า |
---|
CGXL0016 |
CGXL0020 |
CGXL0025 |
CGXL0032 |
CGXL0040 |
CGXL16SC |
CGXR0016 |
CGXR0020 |
CGXR0025 |
CGXR0032 |
CGXR0040 |
CGXR16SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ φds (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ลิงค์ | อุปกรณ์เสริม สปริง | อุปกรณ์เสริม ประแจ | คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,248.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1-3 | 3 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 11.3 | 24 | GIL52 □□ | 20 | 15.5 | 16 | 15 | ทองแดง | - | P-2.5 | CSW-0 | ||
฿ 12,200.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1-3 | 3 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 13.3 | 30 | GIL52 □□ | 24 | 19 | 20 | 18 | ทองแดง | - | P-2.5 | CSW-0 | ||
฿ 13,154.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1-5 | 5.3 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 18 | 38 | GIL63 □□ | 32 | 24 | 25 | 23 | ทองแดง | - | P-4 | CSW-2 | ||
฿ 13,995.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1-5 | 5.3 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 23 | 48 | GIL63 □□ | 40 | วันที่ 31 | 32 | 30 | ทองแดง | - | P-4 | CSW-2 | ||
฿ 15,864.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1-5 | 5.3 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 27 | 60 | GIL63 □□ | 48 | 38.5 | 40 | 37 | ทองแดง | - | P-4 | CSW-2 | ||
฿ 24,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1-3 | 3 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 11.3 | 24 | GIL52 □□ | 20 | - | 16 | 15 | คาร์ไบด์ | - | P-2.5 | CSW-0 | ||
฿ 11,248.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1-3 | 3 | มือขวา | 150 | 11.3 | 24 | GIR52 □□ | 20 | 15.5 | 16 | 15 | ทองแดง | - | P-2.5 | CSW-0 | ||
฿ 12,200.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1-3 | 3 | มือขวา | 180 | 13.3 | 30 | GIR52 □□ | 24 | 19 | 20 | 18 | ทองแดง | - | P-2.5 | CSW-0 | ||
฿ 13,154.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1-5 | 5.3 | มือขวา | 200 | 18 | 38 | GIR63 □□ | 32 | 24 | 25 | 23 | ทองแดง | - | P-4 | CSW-2 | ||
฿ 13,995.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1-5 | 5.3 | มือขวา | 250 | 23 | 48 | GIR63 □□ | 40 | วันที่ 31 | 32 | 30 | ทองแดง | - | P-4 | CSW-2 | ||
฿ 15,864.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1-5 | 5.3 | มือขวา | 300 | 27 | 60 | GIR63 □□ | 48 | 38.5 | 40 | 37 | ทองแดง | SGSL151 | P-4 | CSW-2 | ||
฿ 24,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1-3 | 3 | มือขวา | 200 | 11.3 | 24 | GIR52 □□ | 20 | - | 16 | 15 | คาร์ไบด์ | - | P-2.5 | CSW-0 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง